製品がカートに追加されました

T2 - Leica/Lumix Mマウント 変換アダプター

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

T-Mount to Leica M-Mount Camera Adapter

×
商品コード #16-094 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,300
購入数量別価格
数量 1+ ¥6,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品詳細

  • フルフレームまでのセンサーサイズに対応
  • センサーに正立像を形成
  • 20mmから無限遠までの作動距離
  • MikroMak™MikroMak™ PetzVex™ プライムプローブ型レンズもラインナップ

Infinity Photo-Optical 社のレンズ製品の一つであるMikroMak/RO™ プライムプローブ型レンズは、比類のない被写界深度を提供し、マイクロ、マクロ、または無限遠フォーカスを必要とするアプリケーションで卓越した鮮明画像を提供します。一般的な顕微鏡の倒立画像とは異なり、MikroMak/RO™の画像はカメラのファインダー内で直立しているため、構図を決めやすくします。本製品は、カメラメーカーやその機種と互換性があるため、シネマ制作中に即座にレンズを変更することができます。無限遠に設定すると、MikroMak/RO™ プライムプローブ型レンズの至近撮像距離までに至るすべてに自動的にピントが合います。こうしたシネマ制作用のレンズに関する更なる情報は、Infinity Photo-Optical 社のシネマ製品のブランドページをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;