製品がカートに追加されました

Teledyne Dalsa Xtium2-XGV Quad Frame Grabber

Teledyne DALSA の更なる情報へ
×
商品コード #91-741 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥205,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥205,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
OR-A8G0-PXF40
メーカー:
Teledyne DALSA

センサー

イメージバッファ:
4GB
階調:
Mono: 8, 10, 12, 14 and 16-bit; RGB: 8, 10 or 12-bit/pixel/color; Bayer: 8, 10 and 12-bit/pixel

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE Vision
PC インターフェース:
PCIe Gen3 x 8 slot
ポート数:
4 Port (32 Cameras)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 信頼性の高い低遅延画像転送で高データスループット
  • CPU使用率を最小限に抑えて処理時間を改善
  • Camera Link®、Camera Link® HS、GigE、およびCoaXPress® インターフェース規格に対して高い性能

Teledyne DALSA フレームグラバーは、要求の厳しいマシンビジョンや産業用イメージングアプリケーションに向けて、高性能な画像取得ソリューションを提供します。広範なカメラインターフェース規格とデータレートをサポートするためにデザインされたこのフレームグラバーは、低遅延で信頼性の高い高帯域画像転送を行います。高度なオンボード処理機能とロバストなドライバーサポートにより、スループットを最大化しながらシステム統合を簡略化します。Teledyne DALSA フレームグラバーは、広範なメーカーからのカメラとのシームレスな互換性に向けて設計され、多様なイメージングプラットフォームにわたって柔軟な展開を可能にします。Camera Link、Camera Link HS、GigE、CoaXPress、そしてその他の主要インターフェースに向けて最適化されたスケーラブルな構成で、高速・高解像イメージング環境に向けて理想的なソリューションを提供します。フレームグラバーは、マシンビジョンアプリケーション用に、高解像あるいは非標準の個々のフレームをキャプチャすることに特化したキャプチャーボードです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;