製品がカートに追加されました

Thermoelectric Cooler Controller, PTCC-01-BAS

Thermoelectric Cooler Controller, PTCC-01-BAS

Thermoelectric Cooler Controller, PTCC-01-BAS

×
商品コード #90-469 New 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥115,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥115,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
TEC Controller and Power Supply
ソフトウェア:
モデルナンバー:
PTCC-01-BAS
メーカー:
Vigo Photonics

物理的および機械的特性

自重 (g):
260

追加情報

付属する構成部品:
(1) AC Adapter, (1) USB: Type A-MicroB Cable

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 内蔵プリアンプとTECコントロールオプション
  • 中波 & 長波赤外 (MWIR/LWIR) の波長領域
  • セットアップとデータ取得を簡素化する評価キットとデジタルインターフェース   

Vigo Photonics 赤外線検出モジュールは、高度なIR検出技術に、システム実装を簡素化するエレクトロニクス実装を組み合わせたソリューションを提供します。このコンパクトなモジュールは、非冷却マイクロサイズ設計から、プログラム可能なプリアンプを装備する多段TE冷却ラボシステムまでのオプションを用意します。評価キット、デジタルインターフェース、および内蔵TECコントローラーは、迅速なセットアップと多様な環境における信頼性の高い動作を確実にします。Vigo Photonics 赤外線検出モジュールは、2~12µmまでのスペクトルをカバーし、中波と長波赤外用に最適化された構成でラインナップします。分光、ガス検知、工業モニタリング、および防衛アプリケーションに最適な本モジュールは、フレキシブルですぐに使用できるパッケージで、高い性能があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;