製品がカートに追加されました

Ultra-Thin Nanoparticle Polarizer, 700-870nm, 10 x 10mm, Double-Sided AR Coated

超薄型ナノ粒子偏光板

超薄型ナノ粒子偏光板

×
商品コード #90-257 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥59,997
購入数量別価格
数量 1-10 ¥59,997 単価
数量 11+ ¥47,998 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
9.00
寸法 (mm):
10.00 x 10.00 +0/-0.1
全厚 (mm):
0.09 ± 0.025
構造:
Nanoparticle
有効径 CA (%):
90

光学的特性

コーティング:
Double-Side AR Coat
消光比:
>1000:1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過率 (%):
>85
透過波面, P-V:
<3 wave
偏光軸マーキング (%):
<0.5 (to indicated edge)
波長範囲 (nm):
700 - 870
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Continuous block
Continuous pass
Pulse peak power
Equivalent pulse power density
10 W/cm²
25 W/cm²
12 MW/cm²
1 μJ/cm²
許容角 (°):
±20

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
Unmounted

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-50 to +400

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 軽量な90µm厚基板
  • >10,000:1 or >1000:1 の消光比
  • 温度や薬品、過酷な環境に優れた耐性
  • 一連の標準サイズ、コーティング、および特注オプションをラインナップ

超薄型ナノ粒子偏光板は、従来の偏光板を置き換える軽量な90µm厚の偏光板ながら、高い透過率と10,000:1 or 1000:1超の消光比を提供します。ケイ酸ナトリウムガラス基板にプロレート銀ナノ粒子をドープして作られるこの偏光板は、+400℃までの高温安定性に、耐薬品性とUV放射や退色への耐性を備えています。本偏光板は、未コート、片面ARコート付き、両面ARコート付きでラインナップし、一連の波長域に対応します。超薄型ナノ粒子偏光板は、光通信、医療、航空宇宙分野での使用や、光アイソレーターや偏光干渉計での使用、およびSN比改善に最適です。

特注

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう