製品がカートに追加されました

ミツトヨ VMU-4LB UV-VIS-NIR Nd:YAG Cマウント

Mitutoyo の更なる情報へ
#71-019 デュアルカメラ仕様 UV-VIS-NIR ビデオマイクロスコープユニット (VMU)

#71-019 デュアルカメラ仕様 UV-VIS-NIR ビデオマイクロスコープユニット (VMU)

×
商品コード #71-017 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥700,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥700,000 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
378-508
レンジ:
UV-VIS-NIR
タイプ:
Vertical Mount, Brightfield, Erect Image
メーカー:
Mitutoyo
対応する対物レンズ:
M Plan Apo/HR/SL, M Plan NIR/NUV, and M Plan UV
補足:
Note: Magnification: 1X Tube Lens Optional C-Mount adapter #37-044 available for dual-camera system

物理的および機械的特性

自重 (g):
1300

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
266, 355, 523, 1064nm
倍率:
1X

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、無限補正対物レンズをCマウントカメラに接続することで、レーザー加工システムの迅速かつ容易なセットアップを可能にします。266nm、355nm、532nm、および1064nmのNd:YAGレーザー用に最適化されたこのVMUは、ミツトヨ 無限補正対物レンズ (M PLAN UV, NUV & NIRシリーズ) との使用向けにデザインされています。本VMUは、赤外線光源や赤外線カメラを使用することで、赤外検査システムとしても使用することができます。ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、IC配線の切断、トリミング、およびリペア、薄膜加工、そして赤外分光特性分析などのレーザー加工やイメージングアプリケーションに最適です。デュアルカメラ対応のレーザーライン用VMUオプションも、高倍率と低倍率の同時観察用にラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;