製品がカートに追加されました

UV保護めがね 一眼めがね型

UV保護めがね (ゴーグル型 (左) とメガネ型 (右))

UV保護めがね (ゴーグル型 (左) とメガネ型 (右))

×
商品コード #88-336 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,100
購入数量別価格
数量 1+ ¥5,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
B

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50 x 152

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 高い可視光透過率
  • 254~365nmの領域で保護
  • ゴーグル型かメガネ型のデザイン
  • UV殺菌・消毒で用いられるUVC波長を遮断

UV保護めがねは、可視域で最適な光線透過率を提供しながら、254~365nmまでの紫外線放射から目を保護します。この保護めがねは、254nmの波長を用いたUV殺菌・消毒に用いられる多くの殺菌ランプが発するUVC光も遮断することができます。UV保護めがねは、メガネ型かゴーグル型をラインナップし、UV光源の動作中や、衛生・消毒アプリケーションでのUVC光源の使用中に、目の保護を行うのに最適です。どちらのタイプも、ANSI Z87.1-1989の性能基準を満たしています。

警告:目に損傷を与える可能性があるため、それぞれの状況で必要な保護の度合いは、安全プログラムに向け産業衛生士または個人の責任によって判断される必要があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;