製品がカートに追加されました

VIS-NIR Fiber Patch Cord, 400 µm Core, Silicone-coated steel monocoil

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-550 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥43,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥43,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
QP400-2-VIS-NIR

物理的および機械的特性

全長 (m):
2
コア径 (μm):
400
ジャケット材料:
Silicone-coated steel monocoil

光学的特性

開口数 NA:
0.22
波長範囲 (nm):
400 - 2100

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA

材料特性

バッファ部材質:
Polyimide

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続
  • 広い波長対応: 180-2100nm用に最適化されたVIS-NIR, SR, および XSR ファイバー
  • 過酷なUV下でも信号精度を維持する耐ソラリゼーションファイバー
  • 耐久性と厳しい曲げ半径ニーズに向けて被覆部に複数の選択肢

Ocean Optics社は、Ocean Optics スペクトロメーターに対応するプレミアムな光ファイバーパッチコードの完全された製品ラインナップで、VIS-NIRやUV-NIR分光の一連のニーズにお応えします。スペクトロメーター、光源、プローブ、あるいはサンプリング用アクセサリーに接続し、照明あるいは読み取り用ファイバーとして、最大限の伝送効率と最小限の信号損失で使用できます。広帯域アプリケーション用に標準的なVIS-NIRアッセンブリを選定するか、高いUVパワーを用いる際に信号忠実度を維持する耐ソラリゼーションオプションを選定ください。Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコードは、耐久性を向上させ、厳しい曲げ半径を必要とするアプリケーションに対応するためにデザインされた一連の被覆部オプションでラインナップします。

簡単なアプリケーションガイダンス:

  • VIS-NIR パッチコード (400-2100nm): OH含有を最小限に抑え、水酸化物イオン (OH-) による光の吸収を最小化。効率的なNIR伝送を実現し、広帯域分光をルーチン業務で行うのに最適。
  • 耐ソラリゼーションパッチコード (200-1100nm): 高UV露光下で標準的な石英ファイバーでは性能劣化してしまうUV-NIR作業に最適。
  • 極端な耐ソラリゼーションのパッチコード (180-800nm): 最高の耐UV性が要求される深紫外アプリケーションに不可欠。
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;