製品がカートに追加されました

White 75 x 75mm MBL Backlight

75 x 75mm MBL Backlight

75 x 75mm MBL Backlight

×
商品コード #75-257 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥160,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥160,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MBL-75x75-WHI
照明タイプ:
LED illumination
補足:
5-Pin M12 cables sold separately (5m#23-951, 10m#23-952, 15m#23-953) Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
メーカー:
Smart Vision Lights LLC
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Constant or Strobe (with OverDrive™)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
84.00 x 101.50 x 12.35
自重 (g):
204.12
アクティブエリア (mm):
75.54 x 75.54

光学的特性

カラー:
White

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
5-pin M12 Connector
入力電圧 (V):
24V (2.3A)
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 検査アプリケーションでのコントラスト向上に
  • 超薄型のミニ・バックライト
  • 白、青、赤色、赤 or NIRでラインナップ
  • 高輝度ストロボ発光用のMulti-Drive™ ドライバー搭載

Smart Vision Lights MBL ミニ・バックライトは、対象物を後方照明で撮像する時に最大限のコントラストを提供するエッジ向上技術搭載のコンパクトな照明器です。このライトは、LEDを高い密度で実装しており、連続モードでは最大190,000ルクス、OverDrive™ ストロボモードでは最大550,000ルクスまでの照度があります。25x25mmから100x100mmまでの有効エリアで、白、青、赤、あるいはNIRの発光色でラインナップする本製品は、システム実装への最適なソリューションです。Smart Vision Lights MBL ミニ・バックライトは、コリメートされた照明を行うことで、反射物体や湾曲したエッジに対して卓越したエッジコントラストを行います。このバックライトは、エッジ検出、高精度マシンビジョン測定、シルエットイメージング、およびゲージングアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;