製品がカートに追加されました

Xenon Spectroscopy Illuminator

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-545 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,294,650
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,294,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Xenon Illuminator
モデルナンバー:
HPX-2000
補足:
Power supply, integrated filter holder for filters up to 25 mm square or 25 mm round in diameter and 4 mm in thickness, and integrated shutter included.
動作寿命 (時間):
1000

物理的および機械的特性

自重 (kg):
6

光学的特性

波長範囲 (nm):
185 - 2500

電気的特性

トリガー:
TTL Up to 2.5 Hz maximum
出力 (mW):
1.52

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
SMA 905
要求電源:
85–264 V 50/60 Hz

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 35
湿度条件:
5–95% without condensation at 40°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 185–2500nmの広い波長範囲にわたり安定かつ高品質出力
  • 重水素-タングステン、キセノン、タングステンハロゲンのランプタイプ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に完全対応

Ocean Optics 分光用照明器は、Ocean Optics社の分光システムとペアで用い、柔軟な範囲に対応するUV-NIR光源です。安定したVIS-NIR出力 (360-2400nm) のタングステンハロゲン、高輝度広帯域UV-NIR照明 (185-2500nm) のキセノン、あるいは深紫外からNIR (210-2500nm) まで連続的にカバーする重水素-タングステンハロゲンからお選びいただけます。反射率、透過率、吸光度、および蛍光測定をはじめ、信頼性が高く、十分に一致した照明が不可欠なアプリケーションに最適です。Ocean Optics 分光用照明器は、最大10,000時間までの寿命を持ち、SMAファイバー接続を採用します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;