製品がカートに追加されました

Zaber 25mm, X-LDA-AEZ Vertical Translation Stage

Zaber™ の更なる情報へ
×
商品コード #75-566 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,251,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,251,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric
エンコーダー:
Yes
手動コントロール/ LEDインジケーター:
Yes
メーカー:
Zaber Technologies Inc.
補足:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
モータータイプ:
Moving Magnet Track Linear Motor
エンコーダータイプ:
Linear Analog Encoder

物理的および機械的特性

移動タイプ:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed-Roller Bearing
ステージサイズ (mm):
191 x 110
移動量 (mm):
25
精度 (μm):
1.5
全高 (mm):
37.4
耐荷重 (kg):
0.72
再現性 (μm):
<0.2
速度 (mm/s):
0.00000061 - 700
自重 (kg):
1.29

電気的特性

最大動作電流 (mA):
3000

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブタイプ:
Moving Magnet Track Linear Motor
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-960
Europe: #70-960
Japan: #23-662
Korea: #33-773 + #15-304
China: #70-960
PC インターフェース:
RS-232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 25, 75, 150mmの移動量オプション
  • 最大800mm/秒までの移動速度
  • 高い再現性と精度

Zaber™ 高精度リニア電動ステージは、ムービングマグネットトラックリニアモーターと中央に配置したエンコーダを利用して、光学部品やサブシステムを正確かつ高精度に位置取るコンピューター制御のリニアステージです。このステージは、コンピューターのUSBかRS-232ポートに直接接続することができ、迅速なセットアップや直感的なオートメーションと制御に向け、Zaber LauncherZaber社のモーションライブラリと互換性があります。リニアアナログ・エンコーダーは、1nmのカウントサイズで、1.5μmの位置的精度、200μmの再現性、および最小20nmまでの一貫した最小インクリメンタル移動ステップがあります。Zaber™ 高精度リニア電動ステージは、ノンコギングのアイアンレス・リニアモーターによって駆動し、0.61mm/sの最小速度と速度分解能で、最大800mm/sまでの移動速度を可能にします。本ステージは、固定用のミリねじ用タップ穴、および必要時にマニュアル制御を可能にするインデックス付きつまみとプッシュスイッチ付きでデザインされています。

補足: アクセサリー品の駆動用パワーサプライ、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;