製品がカートに追加されました

ゼロ開口アイリス絞りASSY 50mm U1/4

ゼロ開口アイリス絞り

ゼロ開口アイリス絞り

ゼロ開口アイリス絞り ゼロ開口アイリス絞り (#64-506) - 絞り全閉時 ゼロ開口アイリス絞り (#64-506) - 絞り全開時
×
商品コード #62-656 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥32,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥32,500 単価
数量 10-25 ¥28,700 単価
数量 26+ ¥26,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted

物理的および機械的特性

最大開口径 (mm):
50.0
外径 (mm):
88.0
構造:
Black Anodized Aluminum, Black Spring Steel Leaves, Stainless Steel Pins
レバー直径 (mm):
3.00
レバー長 (mm):
13.50
羽根枚数:
Two Sets of 8
二重羽根の間隔 (mm):
3.2
全厚 (mm):
11.50

光学的特性

最小開口径 (mm):
0.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 羽根を閉じた時に全消光を実現
  • 最大75mm までの開口サイズ
  • マウント付きオプションをラインナップ

ゼロ開口アイリス絞りは、当社のスタンダード仕様のアイリス絞りと同じ高品質の動きを行うように設計・製造されますが、全消光という追加のメリットがあります。この種の制御は、校正用に暗信号 (バックグランドノイズ) を計測しなければならないシステムに多く用いられます。どの絞りも、スタンダード仕様が一重構造の絞り羽根なのに対して、こちらはゼロ開口実現のために二重構造 (表への記載なし) になっています。この絞りは、12 – 75mmの最大口径、および21から102mmまでの範囲のフレーム径で提供されます。ゼロ開口シリーズのアイリス絞りは、異なる段に取り付けられた2組の絞り羽根を1本のレバーで動かすのが特徴です。

特定のOEMアプリケーションのサポートは、当社のアプリケーションエンジニアにお問い合わせください。.

補足: アイリスマウントは別売りです。

技術情報

 
外径 A 最大開口径 B 最小開口径 C 全厚 D 商品コード
102mm 75mm 0mm 9.1mm #64-506
21mm 12mm 6.2mm #53-906
29mm 12mm 6.1mm #62-649
38mm 25mm #53-907
54mm 37mm 7.5mm #53-908
72mm 50mm 9.1mm #53-909
37mm 12mm 6.2mm #62-653
54mm 25mm 6.1mm #62-654
67mm 37mm 7.5mm #62-655
88mm 50mm 9.1mm #62-656
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;