New
ハードコート OD5 バンドパスフィルター
ハードコート OD5 バンドパスフィルター
- シングルポイント蛍光検出やフローサイトメトリーアプリケーションに適応
- NUV – NIRスペクトルをカバーする52の設計波長
- 330 – 900nmでOD5超の平均ブロッキング性能
- 取り扱いとシステム実装が容易な金枠付き
蛍光用バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 蛍光色素の一般的波長に対応
- 励起用フィルターと蛍光用フィルターをラインナップ
- >93%の透過率
- バンド幅の端から3%内でOD>6 のブロッキング
- 蛍光フィルターセットとプリマウント蛍光フィルターキューブセットもラインナップ
枠付きマシンビジョン用フィルター
- 市場に広く流通するLEDとの使用に最適化
- システムへの実装を容易にする複数のレンズマウントを用意
- ≥85%の透過率
- TECHSPEC® 高性能枠付きマシンビジョン用フィルター と カメラレンズ用カラーフィルター もラインナップ
ハードコート OD 4.0 10nm バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
ハードコート OD 4.0 50nm バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
枠なし蛍光用バンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 一般的な蛍光色素との使用に向けてデザイン
- 励起用と蛍光用フィルターをラインナップ
- 高透過率とOD 6.0超の深いブロッキング性能
- 枠付きの蛍光用フィルター と 枠付き蛍光フィルターセット もラインナップ
蛍光用マルチバンドパスフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 一枚のフィルター上に複数のパスバンド
- 高ピーク透過率、卓越したブロッキング性能
- 複数のフルオロフォアの同時観察に最適
蛍光フィルターセット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 蛍光イメージングに向けた励起 & 蛍光フィルターとダイクロイックビームスプリッターの3点構成
- 最大限の明るさと高コントラスト蛍光画像を実現するT>93%の高透過率とOD6ブロッキング性能
- スパッタリング式ハードコーティングを採用した一枚板構造
- TECHSPEC プリマウント蛍光フィルターキューブ もラインナップ
プリマウント蛍光フィルターキューブセット
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- フィルターセットを適切にアライメント
- 共通の顕微鏡モデルに簡単実装
- 様々な波長をラインナップ
- キューブに固定していないTECHSPEC® 蛍光フィルターセットもラインナップ
在庫処分品
ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
ハードコートレーザーラインクリーンナップフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- ガスや固体レーザー用の狭帯域バンドパスフィルター
- ダイオードレーザーのクリーンナップ用に最適
- 高透過、高ブロッキング性能
超狭帯域ソフトコートバンドパスフィルター
- 0.2 - 5.0nm 間のバンド幅
- 200 ~ 1200nm間でOD 4.0 のブロッキング性能
- 特注デザインも迅速に対応
- 超狭帯域ハードコートバンドパスフィルター もラインナップ
193 – 399nm 干渉フィルター (ソフトコートタイプ)
- UV~VIS~IRまでの中心波長
- 10~80nmまでの半値全幅をラインナップ
- バイオメディカルアプリケーションや装置への実装に最適
- 193-399nm, 400-699nm, 700-1650nm の中心波長オプションが選択可能
400 – 699nm 干渉フィルター (ソフトコートタイプ)
- UV, 可視, およびIRの中心波長でラインナップ
- 10 – 80nmの半値全幅をラインナップ
- バイオメディカルアプリケーションや装置実装に最適
- 193-399nm, 400-699nm, 700-1650nmの中心波長 (CWL) オプション
10nm干渉フィルターキット
- 干渉フィルターで構成したキット品
- 可視域用バージョンと近赤外用バージョン
- 汎用サイズのø12.5mmとø25mm枠付きタイプが選択可能
- 補足: パッケージスタイルが変更になる場合があります
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター
- 20種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
- 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
- UV, 可視, IR のバンドパス領域
OD 6.0 レーザーラインクリーンナップフィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 設計波長において90%以上の透過率
- ハードコートデザイン
- レーザーアプリケーション用にデザイン
New
マシンビジョン用マルチバンドパスフィルター
マシンビジョン用マルチバンドパスフィルター
- 1枚のフィルターで所望する主要なVIS & NIRスペクトルバンドの遮断と透過を実行
- デュアルセンサー構成にする必要性を排除
- 耐久性と性能向上に向けた反射防止コーティング
- さまざま固定用ねじ径オプション
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®