製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Arcturus™ He-Ne レーザー用 ビームエキスパンダー

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

TECHSPEC® Arcturus™ HeNe Beam Expanders

×
  • 633nmのHe-Neレーザー波長用ARコート付き
  • 3Xから20Xまでの固定倍率をラインナップ
  • 無回転のスライド式ピント調整機構採用

TECHSPEC® Arcturus™ He-Ne レーザー用 ビームエキスパンダーは、精密なオプトメカニクス筐体内に高性能な光学系デザインを採用します。鏡筒先端にあるローレットリングを回すことで対物レンズが光軸に沿って前後にスムーズに移動するため、出射するレーザー光をコリメートビームから収束ビームまで任意に変えることが可能です (レンズ位置固定用の止めビス付き)。ローレットリングは二回転フルに回転します。収束ビーム状態が得られる照射距離は最短で1.2m。鏡筒の中央付近にはM6 (x 1) と¼-20UNCのタップ穴が各々2個ずつ施されているため、様々な固定に利用できます。

コストをより重視するアプリケーションに向け、エドモンド・オプティクスはTECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG ビームエキスパンダーも販売しています。回転式のピント調整機構が許容できるアプリケーションには、TECHSPEC Vega™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Vega™ 広帯域ビームエキスパンダーをラインナップ。スライド式のピント調整機構を必要とする高精度アプリケーションには、TECHSPEC Draconis™ レーザーラインビームエキスパンダーTECHSPEC Draconis™ 広帯域ビームエキスパンダーをご覧ください。広帯域や超短パルスアプリケーションには、TECHSPEC Canopus™ 反射型ビームエキスパンダーをラインナップ。

Fixed Laser Beam Expanders

商品一覧

技術情報

 

Beam Expander Mounting Configurations.

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;