製品がカートに追加されました

Cyber Sale 偏光素子 & 波長板!

在庫処分品 High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	高温対応偏光フィルム (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 一般的な偏光フィルムに比較して耐高温
  • 5000:1の消光比
  • 400~700nmの非偏光の光に対して高透過率
  • 特注サイズにも対応
偏光フィルム 高コントラスト 偏光フィルム (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 400~700nmの非偏光の光に対して高透過率
  • 優れた消光比
  • 二次加工を容易にするシート状サイズでラインナップ
  • 別の偏光フィルムもラインナップ
水晶波長板 (位相差板) 水晶波長板 (位相差板)
  • ゼロオーダーとマルチオーダー波長板
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
  • ゼロオーダーポリマー波長板もラインナップ
在庫処分品 高透過率 偏光フィルム (XP44-40) 高透過率 偏光フィルム (XP44-40)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Retarder Film with protective film removed ポリマー位相差フィルム
  • 耐久性の高いポリマーシート
  • λ/4 (WP140HE) 板はアクロマティックに機能し、450~700nmにおいて90%を超える透過率を実現
  • λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)、1λ (WP560) の位相差フィルムをラインナップ
在庫処分品 ワイヤーグリッド偏光フィルム ワイヤーグリッド偏光フィルム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 高コントラストの反射デザイン
  • 可視とNIR領域で優れた性能
  • 高温高湿下でも優れた耐性
アクロマティック波長板 (位相差板) アクロマティック波長板 (位相差板)
  • 複数の波長域をラインナップ
  • 広い波長域にわたりフラットな特性
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 黒アルマイト仕上げの金枠に固定
ポーラコア ガラス偏光板 ポーラコア ガラス偏光板
Top Seller
  • 近赤外 (NIR) で高消光比と低挿入損失
  • 化学的、物理的、および熱的損傷に対して高い耐性
  • ハイパワーアプリケーションに適応
  • 一連の標準サイズと特注オプション
Super High Contrast Linear Polarizing Film スーパー高コントラスト偏光フィルム
NIR ワイヤーグリッド偏光板 NIR ワイヤーグリッド偏光板
  • 700 - 2500nm用にデザイン
  • 高透過率と高コントラストバージョンをラインナップ
  • サーマルイメージングに最適
円偏光板 (CP42HE & CP42HER) 円偏光板 (CP42HE & CP42HER)
  • 42%を超える透過率
  • フィルムまたはプラスチック基板でラインナップ
  • 右回り、左回りデザインをラインナップ
高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300) 高コントラスト プラスチック偏光板 (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 9000:1の卓越した消光比
  • PMMA上のラミネートで耐久性を向上
  • 400 – 700nmの非偏光の光に対して高透過率
高コントラスト ガラス偏光板 (XP42) 高コントラスト ガラス偏光板 (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 未コートと可視域用ARコート付きのオプション
  • >99.98% の偏光度
  • 未コートで42%、ARコート付きバージョンで45%の透過率
  • XP42 プラスチック & フィルム 偏光板もラインナップ
ポリマー波長板 (位相差板) ポリマー波長板 (位相差板)
  • トゥルーゼロオーダー性能
  • λ/4 とλ/2 のリタデーション
  • 複数の設計波長とアクロマティックデザインをラインナップ
高性能ガラス偏光フィルター 高性能ガラス偏光フィルター
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
  • 10,000 : 1の高消光比デザイン
  • 透過軸のマーキング付き
  • 反射ロスを最小化する反射防止膜付き
ガラス偏光フィルター ガラス偏光フィルター
  • 偏光度 95%
  • 可視域 (400~700nm)において1枚使用時で30%の透過率
  • 可視域 (400~700nm)においてクロスニコル時で平均 0.15%の透過率
  • カメラ枠付きバージョンもラインナップ
ガラス円偏光板 (CP42HE) ガラス円偏光板 (CP42HE)
  • 未コートと可視域用ARコート付きオプション
  • 左回り円偏光
  • マシンビジョンアプリケーションにおいて耐久性向上
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers 超短パルスレーザー用薄膜偏光板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • チタンサファイヤやYbドープ超短パルスレーザーに最適
  • 45°入射でのs偏光とp偏光の分離用に最適化
  • 設計波長で1000:1の高消光比
在庫処分品 可視用偏光フィルム (標準品質グレード) 可視用偏光フィルム (標準品質グレード)
  • 25% (グレー)と22% (ブラウン)の透過率
  • 偏光度は99%以上
  • 出荷時は保護フィルムで両面をカバー
在庫処分品 近赤外 (NIR) 用偏光フィルム 近赤外 (NIR) 用偏光フィルム
  • NIR 偏光アプリケーションに最適
  • 800 - 2200nmで >400:1の消光比
  • 波長域にわたり高効率
  • 高耐性ポリマー基板採用
高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板 高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板
  • ARコート付きで優れた透過率
  • 低熱膨張による高い熱抵抗
  • 性能ロスなしで広い入射角レンジに対応
レーザー用薄膜偏光板 レーザー用薄膜偏光板
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 10,000:1の高消光比
  • 45° の設計入射角
  • Nd:YAG 高調波やHe-Neレーザー波長用をラインナップ
在庫処分品 ひずみ検査器 ひずみ検査器
  • 応力歪パターンを調べるのに最適
  • レンズの硬度形成を調べるのに便利
  • キャリングケース付属
超広帯域ワイヤーグリッド偏光フィルター 超広帯域ワイヤーグリッド偏光フィルター
  • s偏光の光を反射
  • p偏光の光を透過
  • UV~IR までに卓越した性能
赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板 赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板
  • 2 - 30μmまでの波長用にデザイン
  • 様々な基板をラインナップ
  • 医療用イメージング、分光光度計、および分析機器に最適
  • 360°方位角回転用に偏光子ホルダーをご使用ください
精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板) 精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板)
  • λ/4とλ/2のリタデーション特性
  • 優れた入射角特性
  • 複屈折材料にポリマーを使用
近赤外用ガラス偏光フィルター 近赤外用ガラス偏光フィルター
  • ファイバーオプティクスやレーザーアプリケーションに最適
  • 750 - 850nm 或いは 1000 - 2000nm の波長域に機能
  • 1000:1 の消光比
UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板 UV, VIS-NIR, NIR 用高コントラスト偏光板
  • UV, VIS および NIRに対して複数の波長域
  • >100,000:1の高消光比に対応
  • 過酷な環境での使用に最適
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう