New
ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズ
ニコン CFI プランアポクロマート Lambda D 対物レンズ
- 25mmの視野数 (FN) にわたって超フラット・高解像
- 高度の色収差補正 (UV-NIR)
- 複数の顕微鏡技術に多用途に対応
New
オリンパス 高解像 TIRF プランアポクロマート対物レンズ
オリンパス 高解像 TIRF プランアポクロマート対物レンズ
- 1.50のNAをもつ初のプラン補正アポクロマート対物レンズ
- 全反射照明蛍光観察法 (TIRF) & 超解像アプリケーションに最適
- 像面平坦度、光スループット、および色調補正を強化
New
オリンパス M Plan アクロマート対物レンズ
オリンパス M Plan アクロマート対物レンズ
- 透過 or 反射型明視野顕微鏡に最適
- 視野数 (F.N.) 22までにフラットな画像を形成
- 優れたコストパフォーマンス比
- オリンパス 無限補正対物レンズもラインナップ
SWIR Plan APO 無限補正対物レンズ
- 1600nmまでの短波赤外 (SWIR) 波長で高解像力
- 1X ~ 50Xの倍率でラインナップ
- 光電子放出検出, レーザーマーキング, レーザー切断に最適
EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズ
- 業界の標準的システムより最大で43%小型化
- 1.1型センサーまでに最適化した性能
- ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
- 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞
ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UV LCD シリーズ 無限補正対物レンズ
- 液晶ディスプレイガラスを介した明視野イメージングやレーザーアプリケーションに最適
- Nd:YAGレーザーラインで卓越した性能
- 0.7mm or 1.1mm のカバーガラス厚で補正
ミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU)
Top Seller
- M26 x 0.706 あるいは M40 x 0.706 のマウントを持つ無限補正対物レンズ用にデザイン
- 2/3型あるいはAPS-Cの最大センサーサイズに対応
- 垂直や水平のカメラ取り付け方向および明視野や暗視野対応モデルをラインナップ
- 8mm径もしくは1/4" ファイバーバンドル径 (7.9mm 口金部径) 用の同軸落射照明用ポート装備
ミツトヨ 結像レンズ
Top Seller
- ミツトヨ製対物レンズと用いて画像を形成
- ミツトヨ VMUユニットやFS-70 マイクロスコープに対する低コスト手段
- Cマウントカメラへの容易な実装を可能にする周辺部品アダプターをラインナップ
Cマウント ビデオマイクロスコープユニット
- ミツトヨ製無限補正対物レンズ (M26 x 0.706) をCマウントカメラに簡単接続
- シンプルなシステム実装を可能にするコンパクト設計
- 同軸落射照明用のø14mmポート装備
- 2/3型センサー対応
EO 無限補正長作動対物レンズ
Top Seller
- プランアポクロマートデザインの高品質光学系
- 長作動 (Plan APO シリーズ) と超長作動 (Plan APO ULWD シリーズ) の作動距離オプション
- サブミクロンの解像力
高性能ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
- 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
- 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
- TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
ミツトヨ G Plan APO シリーズ ガラス厚補正無限補正対物レンズ
- 無限補正 & プランアポクロマートデザイン
- 厚さ3.5mmのガラス越しに対象物を観察
- 超長作動設計
- 真空セル、光ピンセット、冷却原子内の撮像に
ミツトヨ M Plan NIR, NUV & UVシリーズ 無限補正対物レンズ
Top Seller
- UV, 可視, NIR スペクトル域での明視野イメージング用に最適
- Nd:YAG レーザーラインで卓越した性能
- 広いスペクトル領域
オリンパス 結像レンズ & アクセサリー製品
Top Seller
- フィルターキューブ (フィルターなし) と プリマウント蛍光フィルターキューブセット をラインナップ
- 広角用とシングルポート用結像レンズ
- 高NA対物レンズ用の低自家蛍光イマージョンオイル
- システム実装用のCマウントとTマウント用アダプター及びカメラ用カプラー
オリンパス 長作動 M Plan セミアポクロマート 無限補正対物レンズ
Top Seller
- 明視野、DIC、蛍光、或いは偏光顕微鏡検査に最適
- 超長作動距離のため、観察試料のダメージリスクを低減
- 400 – 700nmまでに卓越した透過率
- 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ
オリンパス プランアクロマート 無限補正対物レンズ
- 明視野、暗視野、或いは蛍光顕微鏡検査に最適
- 優れたコストパフォーマンス
- 入門レベルから先進的な光学顕微検査アプリケーションまでに対応
- 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ
オリンパス プランセミアポクロマート 無限補正対物レンズ
- 明視野、暗視野、DIC、蛍光、或いは偏光顕微鏡検査に最適
- UV域に優れた透過率
- 高NA (NA>1.0)と油浸法オプションをラインナップ
- 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ
オリンパス 超長作動 M Plan アクロマート 無限補正対物レンズ
- 明視野顕微鏡法に最適
- 超長作動距離のため 観察試料のダメージリスクを低減
- 400 – 700nmで90%を超える透過率
- 他のオリンパス社製無限補正対物レンズもラインナップ
オリンパス 水浸対物レンズ
- 優れたDIC性能や蛍光性能を実現する水浸対物レンズ
- フラットイメージを形成して近赤外域までに高い透過率
- 脳組織などの組織や標本の蛍光イメージングに最適
- 10X から 60X までの倍率
オリンパス X Line エクステンディッド アポクロマート 無限補正対物レンズ
Top Seller
- 1.45までの高い開口数 (NA)
- 400 - 1000nm まで色収差補正
- 大きな実視野にわたって均一な像面平坦性
ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 業界屈指の19~31mmの作動距離
- 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
- 能動的アライメントにより最善性能を実現
- 超広波長帯域において色収差ゼロ
- TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
New
ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU)
ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU)
- ミツトヨ 無限補正対物レンズ (M PLAN NIR, NUV & UVシリーズ) との使用向けにデザイン
- 最大2/3型までのセンサーサイズに対応
- レーザー加工やマシニングアプリケーションに最適
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®