New
Ocean Optics 分光用照明器
Ocean Optics 分光用照明器
- 185–2500nmの広い波長範囲にわたり安定かつ高品質出力
- 重水素-タングステン、キセノン、タングステンハロゲンのランプタイプ
- Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に完全対応
ファイバーカップリング レーザー駆動白色光源
- 出力最大500mWまでの超高輝度
- 50µm – 1mmコア径のマルチモードファイバーと光カップリング
- USB or RS-232経由での遠隔制御に向けてユーザーフレンドリーなGUIを採用
- 450 – 700nm の波長範囲
ファイバーカップリング広帯域LED光源
- 変換されたLEDで420 - 900nm を照明
- 1mm径マルチモードファイバーから最大20mWまで出力
- 50µm – 1mm コア径のマルチモードファイバーと光カップリング
- 分光アプリケーションに最適
New
Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード
Ocean Optics スペクトロメーター用パッチコード
- Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続
- 広い波長対応: 180-2100nm用に最適化されたVIS-NIR, SR, および XSR ファイバー
- 過酷なUV下でも信号精度を維持する耐ソラリゼーションファイバー
- 耐久性と厳しい曲げ半径ニーズに向けて被覆部に複数の選択肢
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®