製品がカートに追加されました

Coherent社のその他の製品

Coherent® Surelock™ Mini-Benchtop Laser Systems

Coherent® Surelock™ ミニベンチトップ・レーザーシステム

  • 0.07nm FWHMの狭いスペクトル線幅
  • 温度に極度の非依存性
  • 超小型で使いやすい、ターンキーレーザーシステム
Coherent® 単一周波数 Sapphire™ NX レーザーシステム

Coherent® 単一周波数 Sapphire™ NX レーザーシステム

  • <1.5MHzの超狭帯域線幅
  • 最大200mWまでの出力
  • 488 & 532nmの波長オプション
Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステム

Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステム

  • 最大500mWまでの出力
  • 300mWと500mWの出力
  • 488、532 & 561nmの波長オプション
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

ジンクセレン (ZnSe) 非球面レンズ

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New
  • EOデザイン、Coherent®社製造
  • プレミアグレードのZnSe材料
  • 未コートと8-12µm用広帯域ARのコーティングオプション
Coherent® LightSmyth™ ナノパターン シリコンスタンプ

Coherent® LightSmyth™ ナノパターン シリコンスタンプ

New
  • ナノスケールテクスチャーの溝付き面
  • 溝の周期と深さ別にラインナップ
  • ナノフォトニクス研究用途に最適
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

Coherent® LightSmyth™ 透過型回折格子

  • 高い回折効率 (90%超の絶対効率) と低散乱性
  • 低偏光依存性で単一偏光入射に最適化したグレーティング
  • 優れたパワーハンドリングと信頼性のロバストな無機材料
  • 800 - 1800nmのNIR波長用にデザイン
CVD diamond optical windows in rectangular and circular shapes

Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ

  • UVからFIR、そしてマイクロ波の波長まで高い透過率
  • ハイパワーレーザーとの使用に適した高い熱伝導率
  • 比類なき硬度で究極の耐スクラッチ性を実現
  • Coherent®社製造
Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム

  • 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
  • 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
  • FC/APCコネクター採用の偏波保持シングルモードファイバーが高品質で低ノイズのレーザービーム出力を提供
  • Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムもラインナップ
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

Coherent® CO2 レーザー用ビームエキスパンダー

  • CO2 レーザーの10.6μm 用にデザイン
  • システムインテグレーションを容易にするコンパクトな筐体
  • Coherent®社製の赤外用ジンクセレン光学素子を使用
Coherent® 単一周波数 OBIS™ LX レーザーシステム

Coherent® 単一周波数 OBIS™ LX レーザーシステム

  • 単一周波数でコリメートされたTEM00 出射ビーム
  • 優れたSN比
  • 全てのOBIS LX/LS 用パワーサプライ、ソフトウェア、アクセサリー製品と互換性あり
Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラー

Coherent® LaserCam™ ビームプロファイラー

  • 10 ビットのデジタル USB 2.0 インターフェース
  • 高感度・高ダイナミックレンジ
  • 直感的に操作可能なBeamView™ソフトウェア付属
Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー

Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー

  • 水冷式により15kWまでのレーザーパワーに対応
  • UVからIRまで分光的にフラット
  • 最大100mm x 100mmまでの開口により広範なビーム径に対応
Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサー

Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサー

  • 300Wまでのレーザーパワー計測用にデザイン
  • 水冷を使用できないアプリケーションに最適
  • 携帯性と現場での使用を考慮したコンパクトサイズ
Coherent® 高感度サーモパイルセンサー

Coherent® 高感度サーモパイルセンサー

  • 広いスペクトル領域で高感度・高分解能
  • 19mm径までの大口径アクティブエリアセンサー採用
  • 1mW/cm2でもサチュレーションのないフラットな広帯域出力
Coherent® 高感度光学パワーセンサー

Coherent® 高感度光学パワーセンサー

Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュール

Coherent® 可視光レーザーダイオードモジュール

  • ロバストで高品質な小型レーザーダイオード
  • 635nmと670nmの波長オプション
  • 一貫したビーム特性に向け洗練された電子設計
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax レーザーエネルギーセンサー

  • ISO 17025 認証
  • 組み込まれた波長補償特性
  • 自動的な温度補償
Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム

Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム

  • 最速応答のレーザーパワー計測システム
  • USBポート搭載によりプラグ・アンド・プレイ操作が可能
  • ビーム全体の測定を可能にする広い受光エリア
COHERENT&reg;&nbsp;ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサー

COHERENT® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサー

  • ハイパワー計測用のサーモパイル型ディテクター
  • ディテクター面上のビーム位置を計測
  • ISO 17025 認証
Coherent&reg; Diamond Cシリーズ CO<sub>2</sub> レーザー

Coherent® Diamond Cシリーズ CO2 レーザー

  • 製造工程品質改善に向けた優れたビーム品質と出力安定性
  • RF電源を内蔵した完全密封の統合パッケージ
  • CWまたはパルス幅変調コントロールによる広いパワーレンジ
Coherent® StingRay™ &amp; BioRay™ レーザーダイオードモジュール

Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュール

Top Seller
  • 外部ピント調整機構と100mWまでの出力オプション
  • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
  • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
  • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ
Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク

Coherent® OBIS™ 用ヒートシンク

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • Coherent® OBIS™ レーザー用にデザイン
  • Cマウントチューブやケージシステムに対応
  • 10個のヒートシンク用フィン
COHERENT&reg; サーモパイルパワーセンサー

COHERENT® サーモパイルパワーセンサー

  • 優れた損傷抵抗
  • 広ダイナミックレンジ
  • ISO 17025 認証
COHERENT® STINGRAY™ 開発キット

COHERENT® STINGRAY™ 開発キット

Coherent® PowerMax Wand センサー

Coherent® PowerMax Wand センサー

  • 高感度シリコンフォトダイオード
  • スリム形状
  • CW やパルスレーザー計測に最適
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう