製品がカートに追加されました
Filter

ズーム & 変率レンズ

ズーム & 変率レンズは、顕微鏡やライフサイエンスからファクトリーオートメーションや検査に至る撮像アプリケーションに向けて、調節可能な撮像倍率を提供します。この多目的レンズは、カメラや画像処理システムとシームレスに統合され、面倒な再キャリブレーション作業なしで複数の倍率を可能にします。

手動調節が実用的でないアプリケーションでの一貫した撮像に向けた遠隔リフォーカシング機能付きの電動ズームレンズや、正確な手動制御で最大限の柔軟性とコスト効率を実現するズームや変倍レンズがオプションで選べます。高倍率で作動距離の長いズームレンズもラインナップしており、スペースや作動距離要件を重要視する際の精密検査に理想的です。

エドモンド・オプティクスは、要求の厳しいアプリケーション向けに、自動調節、手動調節、あるいは長作動距離を必要とする多様な撮像ニーズを満たす幅広い製品群を用意しています。

ズームレンズ | 全てを見る

マクロビデオズームレンズ マクロビデオズームレンズ
Top Seller
  • 大きなズーム比
  • 接写撮像に対応
  • 広い実視野範囲
メガピクセルバリフォーカルレンズ メガピクセルバリフォーカルレンズ
  • 低ディストーションとデイナイトオプション
  • 4.4mmから90mmまでの焦点距離をラインナップ
  • Cマウントデザイン
バリフォーカルレンズ バリフォーカルレンズ
  • 大きな実視野
  • Cマウント or CSマウントデザイン
  • 簡略化した光学とメカニカルデザイン
メガピクセルマクロズームレンズ メガピクセルマクロズームレンズ
Top Seller
  • 3.3:1のズーム比
  • コンパクトデザイン
  • ロックねじ装備で手動のズーム、ピント、絞りをコントロール
手動ビデオズームレンズ 手動ビデオズームレンズ
  • ズーム、ピント調整、絞りを手動調節
  • リング位置固定用のロックネジ装備
  • Cマウントデザイン
高解像力マクロズームレンズ 高解像力マクロズームレンズ
  • ピント調整、ズーム、絞り用の手動リング装備
  • 最大100本/mmの解像力特性
  • Cマウントデザイン
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar LensConnect 電動可変焦点レンズ
  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリス、ズームを制御
  • 5メガピクセル, 1/1.8型, CSマウント or 12メガピクセル, 1.1型, Cマウント
  • 4 – 10mm, 9 – 50mm, or 16 – 96mm の可変焦点距離をラインナップ
  • 固定焦点距離オプションもラインナップ
Image represents #22-825: Design will vary by stock number. 4K 広角レンズ
  • 最大135°までの水平視野を可能にする4 - 10mmの焦点距離範囲
  • 真の4K、12メガピクセル解像力
  • デイナイト用にIR補正
Motorized Telephoto Varifocal Lenses 電動 望遠バリフォーカルレンズ
  • 10~39°間の視野で9-36mmの焦点距離
  • マルチスペクトルやデイナイトアプリケーション用にNIR補正
  • PアイリスとDCオートアイリスモデルをラインナップ
New M シリーズ 可変倍率レンズ M シリーズ 可変倍率レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可変倍率レンズ
  • 5メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • ⅔型対応のCマウントレンズ

変倍レンズ | 全てを見る

VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ VariMagTL® 変倍テレセントリックレンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可変倍率のテレセントリックレンズ
  • 5メガピクセル (3.45µm のピクセルサイズ) までに対応
  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 0.15X から 3X までの倍率
New M シリーズ 可変倍率レンズ M シリーズ 可変倍率レンズ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 可変倍率レンズ
  • 5メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) までに対応
  • ⅔型対応のCマウントレンズ
InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズ InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズ
  • ∞ から 最短16mmまでで0 – 4Xの光学倍率範囲
  • Cマウントで1型センサーまでに対応
  • 低ディストーションで高解像
  • InfiniProbe™ TS-160 マクロレンズと同等の優れた対応力
InfiniMite™ マクロレンズ InfiniMite™ マクロレンズ
  • 光学倍率範囲別に3タイプ
  • 最短 25mm~∞までの作動距離に対応
  • オプションのDL orLDLダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤2/3型
InfiniGage™ マクロレンズ InfiniGage™ マクロレンズ
  • 実視野をベースとした正確な計測が可能
  • 幅広い倍率に対応するための7種類のスペーサーオプションを用意
  • UVバージョンもラインナップ
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar LensConnect 電動可変焦点レンズ
  • シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリス、ズームを制御
  • 5メガピクセル, 1/1.8型, CSマウント or 12メガピクセル, 1.1型, Cマウント
  • 4 – 10mm, 9 – 50mm, or 16 – 96mm の可変焦点距離をラインナップ
  • 固定焦点距離オプションもラインナップ

高倍率長作動ズームレンズ | 全てを見る

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. 7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズ
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. 7X & 12.5X 高性能ズームレンズキット
  • 事前構築した精密ズームレンズキット
  • 7X と 12.5Xの倍率
  • 12.5X バージョンはSX アダプターを用いてファイバー同軸落射照明が可能
  • 手動と電動バージョンをラインナップ
VZM™ ビデオズームレンズ VZM™ ビデオズームレンズ
  • 2/3型センサー対応の高倍率マクロズームレンズ
  • 手動アイリス絞り装備のVZM™-i シリーズと固定絞り採用のスタンダードシリーズ
  • アナログとデジタルイメージングシステムも選択可能
Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 映像/写真/観察アプリケーション用に複数の構成
  • 他の同軸落射システムよりも3X以上高い倍率
  • 長距離で考えられる最高の解像力
  • 無限遠~54mm までにピント合わせ可能
  • オプションでCentriTel®に対応するフォーカサーレンズを用意
KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 手動アイリス絞り装備
  • 0.58X – 2.9X の光学倍率をに対応する対物レンズオプション
  • ¼-20UNCの三脚穴の付いたリングクランプ付属
  • オプションのダブラーチューブ (機能別にDLLDLの2種類あり) 使用により、光学倍率を2倍に倍増可能
  • MX シリーズ対物レンズと組み合わせてをご使用ください
KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズ KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 一台で望遠からマクロ、また顕微鏡撮像までに対応
  • 無限遠から最短63mmまでピント調整可能 (IFシリーズ対物レンズ使用時)
  • より小さい作動距離と実視野サイズを実現する顕微鏡用対物レンズも接続可能
K1 CentriMax™ 長作動 CentriTel® マイクロスコープレンズ K1 CentriMax™ 長作動 CentriTel® マイクロスコープレンズ
  • 一定の倍率が得られるCentriTel® 内部フォーカスシステム
  • MXシリーズ対物レンズの使用により 3000mm から 60mmまでピント調整可能
  • 顕微鏡用無限補正対物レンズが使用可能
  • 反射対象物に最適な同軸落射照明をオプション設定
InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 無限遠から32, 28 or 18mmまでにそれぞれピント合わせ可能
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • 最大2.5Xから8Xまでの光学倍率 (機種に依存)
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム
  • 35mm判センサーまでに対応の高解像力デザイン
  • 0-4X マクロ撮像用と0.5-16X マイクロ撮像用で構成
  • 内部フォーカス機構により 18mm先から無限遠にまでピント合わせ可能
InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 0X から 8.0X までの倍率範囲
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
  • アダプターの必要なし
EO 精密ズームレンズ EO 精密ズームレンズ
  • インクリメンタルズームコントロール採用のロバストなハウジング
  • バンドル径6.4mmのファイバーライトガイドを接続する同軸落射照明モデルもラインナップ
  • 高解像力光学設計
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;