製品がカートに追加されました

レーザーオプティクスセンター

500 Brooker Creek Blvd.
Suite 100
Oldsmar, FL 34677 USA

エドモンド・オプティクスのフロリダ レーザーオプティクスセンターは、紫外から遠赤外まで、高いレーザー損傷閾値を持つ様々な光学部品やレーザー結晶コーティングを製造します。同センターは、結晶やガラスの成形から、研磨、計測、高レーザー耐性のダイヤモンドライクカーボンコーティング、検査、そして試験に至るまで、エドモンド・オプティクスのレーザーオプティクス製造対応力を更に拡張します。フロリダ州タンパ郊外に3,159平方メートルの施設を備えたフロリダ レーザーオプティクスセンターは、約50人のスタッフが従事しており、その多くはレーザーオプティクスのエキスパートです。

  プレスリリースを見る

対応力

高レーザー誘起損傷閾値 (LIDT) コーティングの蒸着には、清浄やコーティングの再現性を始めとする高度なプロセス制御と製造パラメーターのモニタリングが必要になります。業界は継続的に高出力レーザーを推進しているため、レーザーオプティクスに対するLIDTはその重要性がますます高まっています。エドモンド・オプティクスのフロリダ レーザーオプティクスセンターの卓越かつ実績のある高いLIDTコーティング対応力と、自社内LIDT検査を組み合わせることで、提供されるオプティクスが要求の厳しいLIDT要件のアプリケーションを満たすことができるようになります。

  • 248nmから12µmまでに対応する高LIDTコーティングオプション
  • N-BK7やNd:YAGを含むすべての一般的なレーザーオプティクス基板に対応

レーザー結晶は、固体レーザー光源の利得媒質として機能します。こうした結晶は、誘導放出によってレーザー光を増幅するレアアースまたは遷移金属イオンで通常ドープされます。非線形レーザー結晶は、レーザー光源の周波数変換に用いられます。エドモンド・オプティクスのフロリダ レーザーオプティクスセンターは、さまざまな材料のレーザー結晶の研磨とコーティングを行う対応力を備えています。その精密研磨により、コーティングの密着性を向上させ、損失を最小化してLIDTを増加させます。

  • YAG, YALO, YLF, KTP, YVO4, PPLN, PPSLTを始めとする結晶材料
  • 円形、長方形、ジグザグスラブを始めとするフォームファクタ
  • 結晶研磨と高LIDTコーティング
もっと見る

ダイヤモンドライクカーボン (DLC) コーティングは、硬度、耐ストレス、耐食性などの点で、天然ダイヤモンドと同様の特性を備えています。同コーティングは、赤外 (IR) 波長で高い透過率があり、反射防止コーティングが求められる過酷な環境のIRアプリケーションに最適です。そのため、防衛用アプリケーションや、コーティングが傷や汚染、およびストレスに晒される可能性のあるアプリケーションによく用いられます。

  • ゲルマニウムやシリコンなどのIR材料に蒸着
  • 過酷な環境でのオプティクスの耐用期間の向上
  • 天然ダイヤモンドの特性を再現するナノコンポジットカーボンコーティング
もっと見る

複雑な光学コーティング

  • カタログおよび特注品のレーザーオプティクスの光学コーティングの設計と成膜
  • マルチバンド反射防止や高反射率Eビームコーティングをはじめとする複雑なコーティング
  • 超短パルスアプリケーション用の高LDTと群遅延分散 (GDD) 制御

高反射率・低GDDミラーの反射率例

Polarizers

高反射率・低GDDミラーのGDD例

Polarizers

購入可能な製品

Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Nd:YAG レーザーミラー

Yb:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC

Yb:YAG レーザーミラー

Concave Laser Line Mirrors
TECHSPEC

レーザーライン凹面ミラー

Excimer Laser Line Mirrors
TECHSPEC

エキシマレーザーミラー

Nd:YAG Harmonic Separators
TECHSPEC

Nd:YAG ハーモニックセパレーター

Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
TECHSPEC

広帯域誘電体膜λ/10平面ミラー

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors
TECHSPEC

広帯域誘電体膜直角プリズムミラー

λ/10 Laser Line Coated Windows
TECHSPEC

λ/10 レーザーコートウインドウ

λ/20 High Power Laser Line Windows
TECHSPEC

λ/20 高出力レーザーラインウインドウ

Nd:YAG Laser Line Beam Samplers
TECHSPEC

Nd:YAG レーザービームサンプラー

Laser Debris Shields
TECHSPEC

レーザー用デブリシールド

Laser Grade Plano-Convex (PCX) Lenses
TECHSPEC

レーザーグレード平凸レンズ

λ/20 PCX Lenses
TECHSPEC

λ/20 平凸レンズ

Laser Grade Laser Line Cylinder Lenses
TECHSPEC

レーザーグレード レーザーラインシリンダーレンズ

High Power Laser Line Right Angle Prisms
TECHSPEC

ハイパワーレーザーライン直角プリズム

Nd:YAG Laser Line λ/20 UV Fused Silica Right Angle Prisms
TECHSPEC

Nd:YAGレーザーライン λ/20合成石英製直角プリズム

Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
TECHSPEC

レーザーラインλ/20 高精度直角プリズムミラー

Fused Silica Wedge Prisms
TECHSPEC

合成石英製ウェッジプリズム

Vega™ Broadband Beam Expanders
TECHSPEC

Vega™ 広帯域レーザー用ビームエキスパンダー

Vega™ Laser Line Beam Expanders
TECHSPEC

Vega™ レーザーライン用ビームエキスパンダー

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;