SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルター
Top Seller
- 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
- UV, 可視, IR のカットオン波長
- 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
Hoya 吸収型NDフィルター
Top Seller
- 可視光を反射ではなく吸収して減衰
- 複数枚のフィルターを重ね合わせて光遮断性能を更に改善
- 0.1 ~ 4.0 までの光学濃度をラインナップ
- Cマウント鏡筒内に事前固定したものもラインナップ
SCHOTT カラーガラス バンドパスフィルター
- 20種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
- 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意
- UV, 可視, IR のバンドパス領域
色ガラス代替用ロングパスフィルター
- 誘電体膜ロングパスフィルター
- >90%の典型透過率と>OD5のブロッキング性能
- 環境に100%安全なRoHS適合製品
- 320nmから1000nmまでのカットオン波長
プラスチックカラーフィルター
- 従来のプラスチックに比べ、高透過率/曇りが少ない
- 従来のプラスチックの25~50倍の摩擦抵抗
- 軽量 (比重は光学ガラスの半分程度)
- 優れた耐熱性
- 優れた耐化学性 (酸、アルカリ、アセトン、アルコール)
ダイクロイックミラー
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 指定の色を反射し、残りの可視スペクトルを透過
- 色分離用途に最適
- 精密N-BK7ガラス基板を採用
Cマウント ロングパスフィルター (フィルターガラス)
- 刻印つきCマウント鏡筒に事前固定
- 光学システム内への実装を簡略化
- SCHOTT または Hoya 製カラーフィルターガラスをラインナップ
- 鏡筒の付いていないバージョンもラインナップ
Cマウント フィルター
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- ホットミラー、コールドミラー、ダイクロイックミラーのコーティングオプション
- Cマウントの雌ねじ開口
- ¼-20UNCポスト上に設置可能
- 光学素子を内蔵していないハウジングのみ (#56-265)もラインナップ
在庫処分品
近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター
近赤外線 (NIR) 検出 YAGLASS-T フィルター
- NIR光を可視光に変換
- 30mW/mm2 @ 1064nm の最小発光感度
- ハイパワーアプリケーションに対して レーザー検出カード に代わる理想的代替品
- UVを可視光に変換する蛍光ガラスフィルター もラインナップ
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®