製品がカートに追加されました

ワイヤーグリッド (反射型) 偏光板

Filter
赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板 赤外 (IR) 用ワイヤーグリッド偏光板
  • 2 - 30μmまでの波長用にデザイン
  • 様々な基板をラインナップ
  • 医療用イメージング、分光光度計、および分析機器に最適
  • 360°方位角回転用に偏光子ホルダーをご使用ください
超広帯域ワイヤーグリッド偏光フィルター 超広帯域ワイヤーグリッド偏光フィルター
  • s偏光の光を反射
  • p偏光の光を透過
  • UV~IR までに卓越した性能
高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板 高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板
  • ARコート付きで優れた透過率
  • 低熱膨張による高い熱抵抗
  • 性能ロスなしで広い入射角レンジに対応
在庫処分品 ワイヤーグリッド偏光フィルム ワイヤーグリッド偏光フィルム
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 高コントラストの反射デザイン
  • 可視とNIR領域で優れた性能
  • 高温高湿下でも優れた耐性
New Protective Overcoat Wire Grid Polarizers	保護膜付きワイヤーグリッド偏光板
  • s偏光の光を反射し p偏光の光は透過
  • 取り扱いや洗浄を容易にする保護膜付き
  • 従来の ワイヤーグリッド偏光板より軽くて薄いデザイン
  • 200°C までの熱的安定性を持つ保護膜
UV ワイヤーグリッド偏光板 UV ワイヤーグリッド偏光板
NIR ワイヤーグリッド偏光板 NIR ワイヤーグリッド偏光板
  • 700 - 2500nm用にデザイン
  • 高透過率と高コントラストバージョンをラインナップ
  • サーマルイメージングに最適
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう