製品がカートに追加されました

UFI 負分散 UV超短パルス用ミラー 25.4mm 266nm

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ

UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors

×
商品コード #17-066 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥171,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥171,500 単価
数量 10+ ¥154,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
HD100

物理的および機械的特性

ウェッジ角度 (分):
10
有効径 CA (%):
80
基板裏面側:
Commercial Polish
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.05
全厚 (mm):
6.35 ±0.20

光学的特性

コーティングスペック:
Ravg >80% @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
GDD スペック:
-145fs2 @ 255 - 277nm (5° AOI, p-polarization)
波長範囲 (nm):
255 - 277
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
コーティングタイプ:
Dielectric
コーティング:
Highly Dispersive UV (255-277nm)
設計波長 DWL (nm):
266
入射角 (°):
5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • -145fs2の負のGDD
  • 255 - 277nm間で5°の入射角
  • UV超短パルスレーザービームのパルス圧縮または分散補償に最適
  • 独自のUV負分散超短パルス用コーティング

UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 負分散 UV超短パルス用ミラーは、優れた熱安定性をもつ25.4mm径の合成石英基板を採用し、UV アプリケーション内への実装を可能にします。分散光学干渉に基づき、超短パルス用チャープコーティングがこのミラーに-145fs2の負のGDDを提供します。ビーム安定性を高度に制御するようにデザインされており、255 - 277nm間で80%超 (p偏光) の反射率が得られます。本ミラーは、5°の設計入射角で一対の超短パルス用ミラー間の反射回数を最大化しながら、設置面積を小さく維持します。UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 負分散 UV超短パルス用ミラーは、チタンサファイアレーザーの3次高調波やYbドープレーザーの4次高調波からの生成など、UV超短レーザーパルスの圧縮を可能にします。ご使用のレーザーシステムが特注のサイズや波長、もしくはパルス特性を必要とする場合は、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;