製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS モールド非球面コンデンサーレンズ 25 x 20

モールド非球面コンデンサーレンズ

モールド非球面コンデンサーレンズ

×
商品コード #36-168 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,738
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1-10 ¥4,738 単価
数量 11-49 ¥4,223 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Condenser Lens
補足:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.0/-0.2
偏芯 (分):
≤25
有効径 CA (mm):
22.28
コバ厚 ET (mm):
3.21
中心厚 CT (mm):
12.27 ±0.30
面取り:
Protective as needed
非球面部の直径 (mm):
25.00
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
20.00 @ 587.6nm
開口数 NA:
0.62
バックフォーカス BFL (mm):
11.93
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離 FL 公差 (%):
±5
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
Molded Side: 5/3 x 0.4; E 0.2
Polished Side: 5/3 x 0.25; E 0.2
Fナンバー:
0.8
アッベ数 (vd):
58.9
設計波長 DWL (nm):
587.6
屈折率 (nd):
1.52
曲率半径 R2 (mm):
波長範囲 (nm):
350 - 2000
共役距離:
Infinite
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
9.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 高NA設計
  • OEM実装用に光学設計データを公開
  • 照明アプリケーションに最適

TECHSPEC® モールド非球面コンデンサーレンズは、照明のOEM機器組込み用としてデザインされています。5mmから50mmまでの直径サイズをラインナップし、径の小さいレンズはメディカルデバイスや携帯型機器に、対する径の大きいレンズはベンチトップ型の分析装置内への実装に理想的です。レンズ第一面の非球面側は、球面収差を除去するためにモールド成型し、対する第二面は光学性能改善のため、研削・研磨加工して作られます。デザイン実装をサポートするための光学設計データと図面データを公開。

補足: 特注コーティングの引き合いは、別途ご相談ください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;