製品がカートに追加されました

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives

2.5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
×
商品コード #15-940 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥138,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥138,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 120mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

全長 (mm):
39.50
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
35.50
最大直径 (mm):
35

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
2.56mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
3.52mm
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
5.64mm
焦点距離 FL (mm):
48.00
倍率:
2.5X
開口数 NA:
0.10
分解能 (μm):
2.73
被写界深度 (μm):
27.50
作動距離 WD (mm):
22.88
波長範囲 (nm):
370 - 700
視野数 (mm):
22.4
同焦距離 (mm):
87.19

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
1" x 32 TPI

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +40

法規制対応状況

適合証明書:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 業界の標準的システムより最大で43%小型化
  • 1.1型センサーまでに最適化した性能
  • ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
  • 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞

EO 120i Plan APO 無限補正対物レンズは、400-700nmにわたって卓越した像面平坦度と色補正を行う無限補正対物レンズです。この対物レンズは、1.1型センサー用にデザインされ、高スループットのイメージングアプリケーション用に広い視野と信頼ある画質を提供します。顕微鏡検査、フローサイトメトリー、医薬品検査、および組立ラインや故障検査といったライフサイエンスやマシンビジョンアプリケーションに最適です。

本対物レンズは、2023年度 VSD Innovators Award の Bronze アワードを獲得しました。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;