製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-SF11 直角プリズム 2mm AL+MgF2

TECHSPEC® N-SF11 直角プリズム

TECHSPEC® N-SF11 直角プリズム

×
商品コード #47-922 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,175
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1-5 ¥23,175 単価
数量 6-25 ¥20,909 単価
数量 26-49 ¥18,643 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Right Angle Prism

物理的および機械的特性

寸法公差 (mm):
±0.05
面取り:
Protective as needed
斜面部の全長 (mm):
2.80
直角構成面部の全長 (mm):
2.00

光学的特性

コーティング:
MgF2 & Aluminized
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10
角度公差 (分):
±2
画像方向:
Left-Handed
コーティングスペック:
Legs: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
偏角 (°):
90
波長範囲 (nm):
400 - 700
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • 90°の偏角
  • 直立左右反転像を形成
  • 高屈折材料
  • その他の直角プリズムもラインナップ

TECHSPEC® N-SF11 直角プリズムは、高屈折率ガラスのN-SF11から作られます。直角プリズムは、光路を曲げたり、90°向きを変えたりするのに一般的に用いられます。このプリズムは直立左右反転像を形成し、プリズムの配置する向きによって像が倒立もしくは反転することがあります。直角プリズムは、画像/ビーム変位用に対で用いることもできます。TECHSPEC N-SF11 直角プリズムは、高屈折率で光路長を長くするため、その結果物理的な作動距離要件を短くします。本プリズムは、未コート、あるいは斜面 (反射面) にアルミの金属膜と入出射面二面に反射防止膜の付いたものをラインナップします。  

技術情報

1度の反射で90°偏角
1度の反射で90°偏角
2度の反射で再帰反射
2度の反射で再帰反射
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (1度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムの光路図 (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (1度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
直角プリズムのトンネルダイアグラム (2度反射時)
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;