製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 低GDD ダイクロイックSPフィルター 900nm 25.2 x 35.6

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

×
商品コード #14-017 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥29,973
購入数量別価格
数量 1-5 ¥29,973 単価
数量 6+ ¥23,896 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dichroic Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
25.2 x 35.6
全長 (mm):
35.60
全厚 (mm):
1.05 ±0.1
全幅 (mm):
25.20
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.2

光学的特性

入射角 (°):
45
カットオフ波長 (nm):
900.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
コーティング:
Hard Coated
p偏光の透過率 (%):
>80
反射率 (%):
>97 Average Polarization
反射波長 (nm):
960 - 1170
s偏光の透過率 (%):
>80
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
>85 Average Polarization
透過波長 (nm):
465 - 865
透過波面, RMS:
λ/4
スロープファクター (%):
3.00
カットオフ公差 (%):
±2
s偏光の反射率 (%):
>95
p偏光の反射率 (%):
>95
コーティングスペック:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered Surface 2: AR Coated
波長範囲 (nm):
465 - 1170
GDD スペック (透過率):
80 ±30fs2 @ 610 - 865nm
120 ±80fs2 @ 465 - 865nm

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • GDDの制限用に板厚を低減
  • 幅広い透過と反射域
  • 超短パルスレーザーアプリケーションに最適
  • 自社内計測を用いてGDDスペックを制御

TECHSPEC® 超短パルスレーザー用 低GDD ダイクロイックショートパスフィルターは、薄い基板と低群遅延分散 (GDD) コーティングを採用し、超短パルスレーザー光源との使用に最適にします。45°入射角で、一連の波長に対応するようデザインされた本分光フィルターは、チタンサファイア、Ndドープ、Ybドープのファイバーレーザーやガラスレーザー、また光学パラメトリック発振器や増幅器と使用することができます。TECHSPEC 超短パルスレーザー用 低GDD ダイクロイックショートパスフィルターは、多光子顕微鏡法や非線形蛍光法、およびフェムト秒誘導ラマン分光法を始めとするウルトラファストレーザーアプリケーションに最適です。超短パルスレーザー用光学フィルターの特注サイズや同波長域が必要なアプリケーションは、お問い合わせください。

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;