製品がカートに追加されました

Alvium ライトアングルUSB 3.1カメラ U-510c フル C

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #26-215 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥70,250
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥70,250 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Color

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
Alvium 1800 U-510c
メーカー:
Allied Vision
カメラシリーズ:
Alvium Right Angle

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 38 (includes connectors and lens mount)
自重 (g):
65
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
256KB
センサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
5.10
フレームレート (fps):
79.00
有効画素数 (H x V):
2,464 x 2,064
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.74 x 2.74
センサーエリア, H x V (mm):
6.75 × 5.66
撮像素子:
Sony IMX548
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
12 bit
露光時間:
14 µs - 10s
ダイナミックレンジ (dB):
+5 to +65
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0, GenICam

電気的特性

消費電力 (W):
3.0

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO
GPIO数:
4 Programmable TTL GPIOs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
USB3 Vision v1.0, GenICam

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +85
保管温度 (°C):
7-pin JST

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品詳細

  • USBポートをライトアングル (直角) 方向に設置
  • マシンビジョンや組込みアプリケーションに向けたコンパクト, 低コスト, 高性能デザイン
  • オンボード画像処理を可能にするALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジー
  • Allied Vision Alvium USB 3.1 カメラもラインナップ

Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラは、ALVIUM® システムオンチップ (SoC) テクノロジーと90°方向に設置したUSBポートを軽量コンパクトなフォームファクター内に搭載し、高度なオンボード画像補正用の包括的画像処理ライブラリとホストコンピューターやプロセッサーの負荷を軽減する前処理機能を装備し、容易なシステム実装を可能にします。スマートカメラ機能に加え、その独特なSoCデザインが低電力消費と実装の容易性も可能にするため、次世代のマシンビジョンやロボット工学、また組込みのビジョンアプリケーションに最適にします。本カメラは、高画質・高速フレームレートのSony Pregius と On Semi 社製の各種CMOSセンサーを装備し、USB3 Visionのインターフェース規格を採用します。能動的にアライメントされたレンズマウントにより、不一致性やバラツキを最小化します。Allied Vision Alvium ライトアングル仕様 USB 3.1 カメラは、ライトアングルUSBポートを採用し、白黒やカラーおよびNIR感度カメラを C、CS、Sの各レンズマウントでラインナップします。エンクロージャーバージョンは、プロトタイプや開発作業及びエンドユーザー使用に適します。オープンハウジングとボードレベルバージョンは、電子回路が剥き出しで、スペース削減とシステム実装用のヒートシンクも装備していないため、OEMシステム実装用のデザインに最適になります。

補足: ボードレベルバージョンにはレンズマウントが付いていません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;