製品がカートに追加されました

AURORA 40-85eV (15 - 31nm) XUV Phase Retarder

UltraFast Innovations (UFI) の更なる情報へ
UltraFast Innovations (UFI) オーロラ XUV 位相リターダ

UltraFast Innovations (UFI) オーロラ XUV 位相リターダ

×
商品コード #75-231 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,140,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥5,140,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

偏平度 (Pc1):
0.85 @ 23.4nm (Fe)
0.75 @ 18.79 (Ni)

概要

補足:
Included with the Unit
9-pin D-Sub connector
DN40CF window for vacuum chamber integration

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
51 x 118
有効径 CA (mm):
3

光学的特性

透過率 (%):
>25
波長範囲 (nm):
14.58 - 30.99
追加ビーム光路 (mm):
3

電気的特性

バンド幅 (eV):
40 - 85

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 分散を加えることなく極端紫外 (XUV) 光を円偏光近くに変換
  • 最大40%までの透過率
  • 40–85eV (15-31nm) or 10–35eV (31-124nm) のスペクトル範囲オプション

UltraFast Innovations (UFI) オーロラ XUV 位相リターダは、1/4波長板として機能するようにデザインされ、直線偏光されたXUV光を分散を加えずに円偏光に変換します。この位相差板は、PC=0.75の円偏光に近い変換を実現し、Ni M2/M3エッジでの66eV 光子エネルギー付近で25%超の透過率が得られます。40–85eV (15-31nm) or 10–35eV (31-124nm) の広帯域オプションをラインナップし、3mmの有効径によって低発散のXUV光がクリッピングされることなく通過するのを可能にします。UltraFast Innovations (UFI) オーロラ XUV 位相リターダは、透過率を最適化した4ミラーグレーズ入反射ジオメトリを使用し、直線偏光したXUVビームのs偏光とp偏光成分間に1/4波長分の位相差を与えます。このリターダは、XUV超短パルスのハイハーモニック、レーザーベースのポンププローブ、およびアト秒アプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;