製品がカートに追加されました

Bright Field High Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

Olympus の更なる情報へ
Bright Field High Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

Bright Field High Contrast Cartridge for SZX2-ILLTQ/S

×
商品コード #89-505 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥56,200
購入数量別価格
数量 1+ ¥56,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SZX2-CBFH
照明タイプ:
Bright Field High Contrast

物理的および機械的特性

直径 (mm):
80.00
自重 (g):
90

光学的特性

作動距離 WD (mm):
35.00

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • シングル or 4ポジション LEDターレットオプション
  • 様々な照明法を可能にするカートリッジシステム
  • 寿命60,000時間の効率的な冷光LEDライティング
  • スリムで人間工学に基づいたデザイン

オリンパス LED透過照明架台は、SZXSZ シリーズのオリンパス社製実体顕微鏡との使用向けにデザインされており、正確かつ柔軟な照明制御により研究を促進します。4ポジションLEDとシングルLEDの両モデルを用意するこの架台は、交換可能なカートリッジシステムによって、広範な照明法 — 明視野 (標準/高/低コントラスト)、偏斜、暗視野、偏光、およびシャッター — に対応します。41.5mm高のスリムな架台は、アイポイントを低くし、サンプルへのアクセスを妨げないため、長時間観察中の快適性と効率性の両方を改善します。オリンパス LED透過照明架台は、発熱を最小限に抑えた高効率LEDを使用しており、試料へのダメージを軽減しながら、最大60,000時間までの安定した照明を提供します。この架台は、実体顕微鏡イメージングにおいて比類のない柔軟性と制御性が求められる研究システム内への実装に最適です。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライ (#89-503) と電源ケーブルをお求めください。日本国内で使用する際の電源ケーブルは、#78-580 をご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;