製品がカートに追加されました

AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

Olympus の更なる情報へ
AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

AC Adapter for Olympus LED Transmitted Light Illumination Bases

×
商品コード #89-503 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥49,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
N2659700

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Cable Required and Sold Separately:
USA: #19-529
Europe: #15-279
Japan: N/A
Korea: N/A
China: N/A
入力電圧 (V):
15 (3.34 A for 50.1 W)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう