製品がカートに追加されました

Olympus Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base

Olympus の更なる情報へ
Olympus Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base

Olympus Quad Position LED Transmitted Light Illumination Base

×
商品コード #89-502 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥366,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥366,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SZX2-ILLTQ

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
386.5 (W) x 268.4 (D) x 41.5 (H)
自重 (kg):
3.9

電気的特性

消費電力 (W):
12

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #89-503
Europe: #89-503
Japan: #89-503
Korea: #89-503
China: #89-503

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • シングル or 4ポジション LEDターレットオプション
  • 様々な照明法を可能にするカートリッジシステム
  • 寿命60,000時間の効率的な冷光LEDライティング
  • スリムで人間工学に基づいたデザイン

オリンパス LED透過照明架台は、SZXSZ シリーズのオリンパス社製実体顕微鏡との使用向けにデザインされており、正確かつ柔軟な照明制御により研究を促進します。4ポジションLEDとシングルLEDの両モデルを用意するこの架台は、交換可能なカートリッジシステムによって、広範な照明法 — 明視野 (標準/高/低コントラスト)、偏斜、暗視野、偏光、およびシャッター — に対応します。41.5mm高のスリムな架台は、アイポイントを低くし、サンプルへのアクセスを妨げないため、長時間観察中の快適性と効率性の両方を改善します。オリンパス LED透過照明架台は、発熱を最小限に抑えた高効率LEDを使用しており、試料へのダメージを軽減しながら、最大60,000時間までの安定した照明を提供します。この架台は、実体顕微鏡イメージングにおいて比類のない柔軟性と制御性が求められる研究システム内への実装に最適です。

補足: ご使用の際は、別売りのパワーサプライ (#89-503) と電源ケーブルをお求めください。日本国内で使用する際の電源ケーブルは、#78-580 をご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;