ロンキー・ルーリング
- ガラス基板上にクロム蒸着
- エッチング処理して黒色塗料を充填した同種製品よりも高精度
- ガラス端に対して平行にパターン成形
- 基板サイズ別に複数種ラインナップ
- インチパターンとミリパターンの空間周波数
ロンキー・ルーリングスライドガラス
- 解像力やディストーション、及び同焦性安定性の評価用に使用
- レチクルやフィールドキャリブレーションの要求向けに最適
- フロートガラス、合成石英ガラス、蛍光コーティング付き合成石英ガラス、及びオパールガラスをラインナップ
固定周波数パターン グリッドディストーション図票
- 画像システムのディストーション測定やキャリブレーション用に
- ソーダライムガラス上か乳白色ガラス上にクロムパターン
- NIST トレーサビリティ認定書付属
合成石英製 & 蛍光式 USAF 1951 テストターゲット
- UVイメージングか蛍光顕微鏡のキャリブレーション用にデザイン
- 蛍光式ターゲットは365nmの励起波長、550nmの蛍光波長
- ネガパターンとポジパターンのターゲットをラインナップ
周波数変移ロンキー・ルーリング
- 5~120本/mm, または5~200本/mmのパターン
- 各空間周波数の幅は1mm
- 空間周波数が5本/mm毎に段階的に変移 (但し120本/mm以上からは10本/mm毎)
- ビデオシステムを校正するのに使用
- 解像力が未知の光学系の評価用に最適
USAF 1951 & ドットグリッドターゲット
- 携帯に便利なポケットカードサイズ (51 x 70mm)
- USAF 1951とグリッドディストーションパターンで構成
- USAFパターンは、グループ0/ライン1 (1本/mm)からグループ3/ライン6 (14.25本/mm)までに対応
- グリッドパターンは、ドット径1mm; ドット間距離2mm (中心点基準)の固定周波数パターン
ドット&スクエア・キャリブレーションターゲット
- 計測のキャリブレーション用にデザイン
- ガラス基板上にポジパターンかネガパターンをクロム蒸着
- 0.5~10mmのパターンサイズ撮像用の高コントラストターゲット
- NISTのトレーサビリティ認定証付属
低倍率用マルチキャリブレーション図票
- 光学倍率 0.08X~4Xの低倍率マシンビジョンシステム用にデザイン
- 透過、及び反射照明のどちらにも対応
- MTF, 解像力, DOF (被写界深度), FOV (実視野), ディストーションの評価が可能
- NIST トレーサビリティ認定証付属
マルチキャリブレーション図票
- 顕微鏡やマシンビジョンシステムの評価やキャリブレーション用にデザイン
- ロンキールーリングに同心円パターンや格子パターン、更には直尺スケールを網羅
- 被検レンズの光学倍率に合わせて2種類をラインナップ
- NISTトレーサビリティ
USAF解像力テストチャート
- 反射型チャート
- フィールドチャートやコントラストチャートよりも大型サイズ
- USAFパターンを黒、赤、黄、青の4色で印刷。撮像光学系の限界解像度を、色集差を含めて評価
- USAFパターンをランダムな向きに配置。非点収差の評価にも効果的
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地