Edmund Optics® は当社ウェブサイトの技術サービス機能最適化のため、自社並びに第三者のクッキーを使用します。当社クッキーの取り扱いについて

  • マイアカウント
  •   
設計波長 DWL (nm)
波長域 (nm)
直径 (mm)
-または- 範囲を選択してください:
0 to 0
基板
コーティングタイプ
平面度
コーティング

レーザー用ミラー

レーザー用ミラーは、ビームステアリングやスキャンニングシステム、材料加工といった広範なレーザーアプリケーションにおいて、レーザービームを反射するのに用いられます。レーザー用ミラーは、様々な基板、コーティング、或いはその両方の組み合わせによって作られる特殊な反射面で、特定波長で高次の反射率を実現します。様々なレーザーアプリケーションニーズに合わせ、広範な分光反射率特性を持つレーザー用ミラーを取り揃えています。


×

お見積りは必要ですか?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×