製品がカートに追加されました

光コヒーレンストモグラフィー

光コヒーレンストモグラフィー (OCT) は、光波を用いて生体組織の高解像断面画像を作り出す高度な画像技術です。眼科、皮膚科、心臓血管研究などの分野で重要な役割を果たしています。エドモンド・オプティクスは、OCTシステム開発を幅広い先端光学部品でサポートしています。この中には、正確なライトコントロール用の偏光光学素子、効率的な干渉計設計用の無偏光ビームスプリッター、正確なビームステアリング用のレーザーミラー、そしてシステムキャリブレーション用のOCTファントムが含まれます。当社の広帯域光源は、卓越した画像解像度と深度を提供し、電動移動ステージ、アクティブ光学部品、ガルバノメーターは、高速で正確なスキャニングを可能にします。こうした技術を組み合わせることで、優れたイメージング性能を実現して、生物医学研究や診断を加速化します。

偏光素子

偏光素子

偏光素子は、光の電場の向きを制御し、コンピュテーショナルイメージングや天体観測の両方に対してパワフルに対応します。偏光状態を操作・測定するのに偏光板や波長板などの部品を用いることで、こうしたシステムはコントラストを高め、グレアを軽減し、明るさや波長だけではアクセスできない情報を明らかにすることができます。マシンビジョンでは特徴の検出や材料分析の向上を可能にし、天文学では光が塵、磁場、そして惑星大気とどのように相互作用するかを科学者が研究し、天体環境をより深く理解するのに役立ちます。

無偏光ビームスプリッター

無偏光ビームスプリッター

無偏光ビームスプリッターは、OCT干渉計において光を定義された比率 (例: 50:50) で参照アームとサンプルアームに分割し、元の偏光状態をそのまま維持します。s偏光とp偏光の両方を均等に透過・反射するため、干渉シグナルを安定させて、偏光アーティファクトを最小限に抑えることができます。このビームスプリッターは、正確なビーム再合成と安定した検出を行い、OCTにおいて精密な深さ方向分解測定をサポートします。

Optotune Beam Shifters

アクティブ型光学素子

アクティブ型光学素子は、チューニング可能なフォーカシングや反射補償など、電気的に駆動するメカニズムを利用して照明や波面挙動を制御し、システム設計を簡略化します。エドモンド・オプティクスは、液体レンズ、可変型ディフューザー、スペックル・リデューサー、および補償光学素子を用意し、焦点や収差補正を素早く制御します。こうした装備は、アルゴリズムによる再構築とシームレスに統合するためにより豊富なデータキャプチャとリアルタイムな波面整形を可能にすることで、コンピュテーショナルイメージングを高めます。

25mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller, #15-285

電動ステージ (自動ステージ)

光コヒーレンストモグラフィー (OCT) における電動移動ステージは、横方向と光軸方向の両方向のスキャニングに不可欠な精密でプログラム可能なモーションコントロールを行い、高解像イメージング、自動化されたポイント・バイ・ポイント・アクイジション、そしてボリュメトリック再構成を可能にします。精度、再現性、およびスムーズなピント調整を保証し、モザイクステッチングによって広い面積のイメージングを可能にし、ロボットシステムやフィードバックシステムと統合することで、曲面や不規則な面を横断する複雑なスキャンを実行します。ステッピングモーターやピエゾ駆動デザインをはじめとする高精度ステージは、一貫したアライメント、OCT実装、動的トラッキングに対応して、OCTの実用的かつ臨床的な対応力に対して重要な構成部品になります。

Fiber Coupled Laser-Driven White Light Source

分光用照明

スーパールミネッセントダイオード (SLED)、掃引光源レーザー、広帯域光源をはじめとするエドモンド・オプティクスの光源は、広い波長帯域と低コヒーレンス長を組み合わせているため、光コヒーレンストモグラフィー (OCT) に理想的です。SLEDは安定した低ノイズ出力でミクロンスケールの解像度を実現し、掃引レーザーは組織深部への侵入とリアルタイムイメージング用の迅速な画像取得を可能にし、広帯域光源は深さ方向の解像度とスペクトルの柔軟性を最大化します。こうした光源を組み合わせることで、SN比を高め、さまざまな組織タイプにわたって非侵襲イメージングをサポートし、OCT干渉計にシームレスに統合して詳細な2Dと3D画像を作り出すため、眼科、心臓血管、皮膚科のアプリケーションにとても適しています。

1300nm Laser Line Mirrors

1300nm 用レーザーミラー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TECHSPEC® 1300nm 用レーザーミラーは、1310nmで45°の入射角時に99.8%超の絶対反射率をもつようにデザインされています。このミラーは、高品質な合成石英から製造され、ハイパワーレーザー光源との使用向けにデザインされています。標準的な12.7mm、25.4mm、および50.8mmサイズでラインナップする本ミラーは、既存のレーザーシステム内に容易に実装することができます。λ/10の平面度と10-5の表面品質は、光コヒーレンストモグラフィー (OCT) などの高感度レーザーアプリケーションにおいて散乱を低減します。

光干渉断層計 (OCT) 用ファントム

光干渉断層計 (OCT) 用ファントム

光干渉断層計 (OCT) 用ファントムは、OCTシステムをキャリブレーションするための管理されたサンプルで、精度と信頼性を確実にします。良好に特性化された光学特性を持つこの均質なファントムは、ポイントスプレッド、マルチレイヤー、ピラミッド、および多目的用デザインをラインナップし、各種OCTキャリブレーションオプションを用意します。このファントムにより、画像処理アルゴリズムの検証や品証プロトコルのサポートが可能となり、臨床や研究環境において一貫した性能を確保します。OCT ファントムは、3D空間深度分解能や画像処理ソフトウェアをテストするのに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;