✔ インテグレーションを容易にするコンパクトなデザイン
✔ 所定のビーム径において回折限界性能を実現
✔ 355nm、532nm、及び1064nmのNd:YAG レーザー波長用ARコート採用
✔ 2枚構成のガリレオ式デザイン
✔ 波長や倍率のカスタマイズにも対応
LCht (ローコスト・高透過率) YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、レンズ2枚構成のシンプルなデザインを採用し、ビーム拡大に費用効率の高いソリューションを提供します。レーザーベースのシステムでは、ビーム径を拡大して所望の開口を満たしたり、或いはビーム拡がり角を縮小したりすることが度々求められます。LCht (ローコスト・高透過率) YAG レーザー用ビームエキスパンダーは、回折限界性能と費用効率を念頭に開発されました。シンプルなガリレオ式デザインを採用し、特注にも対応可能な本製品は、様々なアプリケーションやOEM実装にわたり数多くの可能性を秘めています。
TECHSPEC® LCht YAG レーザー用ビームエキスパンダー | |||
---|---|---|---|
拡大力 (倍率) | 355nm | 532nm | 1064nm |
2X | #37-046 | #37-047 | #37-048 |
3X | #37-049 | #37-050 | #37-051 |
4X | #37-052 | #37-053 | #37-054 |
5X | #37-055 | #37-056 | #37-057 |
6X | #37-058 | #37-059 | #37-060 |
7X | #37-061 | #37-062 | #37-063 |
8X | #37-064 | #37-065 | #37-066 |
10X | #37-067 | #37-068 | #37-069 |