製品がカートに追加されました

FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-63S4 カラー C (再認証 05-P)

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Blackfly S GigE PoE カメラ (正面側)

FLIR/IIS Blackfly S GigE PoE カメラ (正面側)

FLIR/IIS Blackfly S GigE PoE カメラ (正面側) FLIR/IIS Blackfly S GigE PoE カメラ (背面側) +1
×
商品コード #12-756-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,200
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥41,200 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Color

概要

タイプ:
Color Camera
モデルナンバー:
BFS-PGE-63S4C-C
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Blackfly® S

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
36
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
240MB
センサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
6.30
フレームレート (fps):
19.00
有効画素数 (H x V):
3,072 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.4 x 2.4
センサーエリア, H x V (mm):
7.37 x 4.92
撮像素子:
Sony IMX178
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
10/14 bit
露光時間:
25μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
73.35
マシンビジョン規格:
GigE Vision v1.2

電気的特性

消費電力 (W):
<2.5

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
GigE (PoE)
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately if not using PoE:
USA: #88-063
Europe: #88-063
Japan: #88-063
Korea: Not Available
China: Not Available
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • PoE (Power over Ethernet) 対応
  • GigE VisionとGenICam 規格準拠
  • 超小型フォームファクター
  • 豊富なAPI ライブラリとSpinnaker SDK付属

Teledyne FLIR IIS Blackfly S: パワフルな装備を備えた先進的マシンビジョンカメラ

エンクロージャー or ボードレベル構成で先進的センサーから必要な画像を取得 


Blackfly® Sは、業界最先端のエリアスキャンセンサーを超小型フォームファクターに搭載した、汎用性の高い小型マシンビジョンカメラです。必要とされる正確な画像を簡単に生成するパワフルな装備を兼備し、アプリケーション開発を加速化します。  イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して、自動と正確なマニュアルコントロールの両方を組み合わせます。  ハイスピード性能、高解像イメージ、偏光、あるいは低照度感度までのオプションをもつBlackfly® S シリーズ カメラは、必要な結果を運ぶことができます。


カメラのバリエーションすべてが同じフォームファクターを共有するため、一度開発してしまえば、どこにでも簡単に展開することができます。  カメラ上の装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE VisionまたはUSB3 Vision インターフェースのどちらかをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Blackfly® Sは、GigE、USB3、エンクロージャー、およびボードレベルのバージョンでラインナップします。

補足: 駆動の際は、GigE ケーブル (別売り) が必要になります。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。Blackfly® GigE PoE カメラもラインナップ。

Blackfly® S GigE カラー/白黒カメラ

  • カメラ上の装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE Visionをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。ロスレス圧縮 (LLC) を装備するGigE モデルは、より高い最大フレームレートとより低い帯域幅要件でもラインナップしており、画質を損なうことなく出力の最大化をサポートします。

装備

  • 超小型フォームファクター (29mm x 29mm x 39mm)
  • 最新CMOSセンサーと新たなオンカメラ画像処理機能を活用
  • ビニングの柔軟性向上に、パワフルなオート露光制御とロバストな色変換ツール
  • 高度なカメラ制御とプログラム可能なロジックを用いてサイクルタイムを改善
  • シーケンサー、チャンクデータ、イベント通知、カウンター、タイマー、およびロジックブロックを利用
  • CMOS グローバルシャッター、偏光、および高感度BSI センサーから選択 
  • データインターフェースのオプション:GigE, USB3
  • 忠実な色を再現する色変換ツール 
  • イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して高度な自動アルゴリズム、あるいは正確なマニュアルコントロール 
  • IEEE1588 クロック同期、ロスレス圧縮、およびディープラーニング推論などのオンカメラ機能 
  • サードパーティー製ソフトウェアやハードウェアに対応 
  • 広範なオペレーティングシステムとホストシステムアーキテクチャーをサポート 
  • 豊富なサンプルコードと叙述的なAPI ロギング 
  • センサーサイズを問わず一貫したフォームファクターで、製品イテレーションを簡略化
  • FlyCapture SDK or サードパーティーのUSB3 Vision ソフトウェアによるカメラコントロール

アプリケーション

  • 高度道路交通システム
  • ファクトリーオートメーション 
  • バーコード読み取り
  • 3D スキャニング 
  • ライフサイエンス機器 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 自動化光学検査
  • 食料 & 飲料業界

Teledyne FLIR IIS Blackfly® S PoE GigE カメラは、スペースに制約のある検査やオートメーションシステムに向けて高い画質を実現するようにデザインされた、コンパクトなマシンビジョンカメラです。PoE (パワー・オーバー・イーサネット) 接続が可能で、GigE VisionとGenICamに準拠しているため、ケーブル配線が簡素化され、サードパーティ製のソフトウェアや既存のGigEベースのビジョンネットワークに簡単に統合できます。EOのBlackfly S GigEは、IEEE 1588クロック同期などのオンボードカメラ機能も搭載しており、同期されたマルチカメラ検査、ロボット工学、および高速生産環境によく見合います。画質を犠牲にすることなく、帯域幅の要求を削減しながら、有効なスループットとフレームレートを向上させるロスレス圧縮機能を備えたモデルをラインナップします。

幅広いセンサーオプションを備えたBlackfly S プラットフォームは、自動光学検査、ファクトリーオートメーション、顕微鏡検査、3Dスキャンニング、およびコンパクトなサイズ、スピード、解像度のバランスを必要とする画像処理作業に最適です。高度なカメラコントロール、ロバストな色変換ツール、オート露光機能により、ユーザーがカラーと白黒の両アプリケーションで画像キャプチャを最適化することを助けます。付属のSpinnaker SDKと広範なAPIサポートは、OEMやエンベデッドビジョンのデザイナーの評価、ソフトウェア開発、およびシステム実装を効率化します。分散型あるいはスケーラブルな画像システムを構築するお客様にとって、Blackfly S PoE GigE カメラは、コンパクトなパッケージング、柔軟なインターフェース規格、およびマシンビジョン性能の効率的な組み合わせを提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう