Line Scan Cameras
Line scan cameras capture one line of pixels at a time rather than acquiring an entire frame simultaneously. As an object moves past the camera, each captured line is combined to create a continuous, high-resolution image. This imaging method is particularly well suited for continuous web inspection, cylindrical objects, and high-speed production lines, where the field of view or throughput limitations of conventional area scan cameras may make line scan imaging the preferred solution.
Line scan systems are ideal for inspecting long or moving objects while maintaining exceptional resolution and consistent image quality. Typical applications include web inspection, print quality verification, food and pharmaceutical inspection, railroad and lumber inspection, and other high-speed manufacturing processes.
Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラ
- カラーとマルチスペクトルオプション
- 32 or 40kHzのラインレート
- 5Gbase-T (5GigE) イーサネット接続でのシンプルな実装
- 4kの解像力オプションをラインナップ
Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ
- 13 – 52kHzまでのラインレート
- 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
- ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
- Teledyne TurboDrive™ 対応
- 白黒とカラーオプション
Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ
- 46 x 46mmのコンパクトなフォームファクター
- 12.5 – 50kHzまでのラインレート
- 2k, 4k, or 8kの解像力オプション
- ギガビット・イーサネット接続でのシンプルな実装
- Teledyne TurboDrive™ 対応
- 白黒とカラーオプション
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®