ラインスキャンイメージング
ラインスキャンイメージングは、ラインスキャンカメラ、撮像用レンズ、および照明を組み合わせて、高速検査アプリケーションでの移動物体や細長い物体の高解像画像を連続して取得します。ラインライトは、狭い視野全体にわたり明るく均一な照明を行うために一般に広く用いられ、高速で移動する物体の鮮明かつ詳細な画像を取得するのに必要な短時間露光をサポートします。適切なレンズやカメラと適切に統合されたラインスキャンイメージングシステムは、ウェブ検査、印刷品質の検証、電子部品や半導体製造、食品や医薬品検査、鉄道検査、木材検査、パッケージング検査、そしてその他要求の厳しい産業用オートメーション用途に対して、信頼性の高い高解像度の性能を提供します。
ラインライト
ラインスキャンカメラと一緒に用いられるこのラインライトは、高速検査をサポートするため、狭い視野全体にわたり明るく集中した照明を行います。その均一な光出力により、要求の厳しいマシンビジョンアプリケーションに対して一貫した画質やコントラストの維持に役立ちます。
Teledyne DALSA Linea2 5GigE ラインスキャンカメラ
このラインスキャンカメラは、高速撮像アプリケーションに理想的で、要求の厳しい産業用検査用に向けてより広いバンド域と卓越した画質を提供します。
Teledyne DALSA Linea GigE ラインスキャンカメラ
このラインスキャンカメラは、高画質とGigE Vision接続、またTeledyne TurboDrive™技術を組み合わせて、広範の検査用途に向け最適にします。
Teledyne DALSA Linea Lite GigE ラインスキャンカメラ
このコンパクトなラインスキャンカメラは、省スペース設計ながら、信頼性の高い画質生成とGigE Vision接続を行い、産業用検査に向けて費用対効果の高いソリューションを提供します。
LS シリーズ ラインスキャンレンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
このレンズは、ラインスキャンイメージングアプリケーション用に特にデザインされており、高解像ラインスキャンカメラに求められる光学性能を提供します。その低ディストーションかつ均一な画質は、電子部品、半導体、およびその他の工業製造分野における精密検査システムに向けて推奨される選択肢となります。
CA シリーズ 固定焦点レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
この撮像用レンズは、ラインスキャン用途に限定されたものではないものの、Teledyne DALSA社のLinea、Linea2、そしてLinea Lite のラインスキャンカメラと完全に互換性があり、高性能ラインスキャンイメージングシステムを構築するのに一般的に推奨されます。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®