製品がカートに追加されました

FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-120S4 白黒 CS (再認証 05-P)

Teledyne FLIR の更なる情報へ
FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (正面側)

FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (正面側)

FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (正面側) FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1 カメラ (背面側) +2
×
商品コード #11-515-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥60,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥60,450 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
BFS-U3-120S4M-CS
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Blackfly® S

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
29 x 29 x 30 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
36
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
240MB
センサーフォーマット:
1/1.7"
解像度 (メガピクセル):
12.00
フレームレート (fps):
31.00
有効画素数 (H x V):
4,000 x 3,000
ピクセルサイズ, H x V (μm):
1.85 x 1.85
センサーエリア, H x V (mm):
7.4 x 5.55
撮像素子:
Sony IMX226
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
階調:
10/12 bit
露光時間:
10μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
69.64
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.1 Gen 1
コネクター:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB or via GPIO with #88-063
GPIO数:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

マウント:
CS-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-210

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 超小型デザイン
  • USB3 Vision と GenlCam 規格に準拠 
  • イメージキャプチャーソフトウェアとSpinnaker SDK付属

Teledyne FLIR IIS Blackfly S: パワフルな装備を備えた先進的マシンビジョンカメラ 

エンクロージャー or ボードレベル構成で先進的センサーから必要な画像を取得 
 

Blackfly® Sは、業界最先端のエリアスキャンセンサーを超小型フォームファクターに搭載した、汎用性の高い小型マシンビジョンカメラです。必要とされる正確な画像を簡単に生成するパワフルな装備を兼備し、アプリケーション開発を加速化します。  イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して、自動と正確なマニュアルコントロールの両方を組み合わせます。  ハイスピード性能、高解像イメージ、偏光、あるいは低照度感度までのオプションをもつBlackfly® S シリーズ カメラは、必要な結果を運ぶことができます。 

カメラのバリエーションすべてが同じフォームファクターを共有するため、一度開発してしまえば、どこにでも簡単に展開することができます。  カメラ上の装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE VisionまたはUSB3 Vision インターフェースのどちらかをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Blackfly® Sは、GigE、USB3、エンクロージャー、およびボードレベルのバージョンでラインナップします。

補足: USB3 ケーブルは別売りです。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、5mm厚スペーサー (#03-618) をご使用ください。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。 

米国関税価格に関するお知らせ: 本製品群の一部の製品価格には、カナダ産製品に対する米国の関税の最近の変更が反映されています。 表示価格には、適用される関税関連の調整額がすべて含まれています。決済時に追加の関税割増料金が加算されることはありません。

Blackfly® S USB3 カラー/白黒カメラ

  • サードパーティー製ソフトウェアやハードウェアと互換性があり、オペレーティングシステムやホストシステムの広範なアーキテクチャーに対応

装備

  • 超小型フォームファクター (29mm x 29mm)
  • 最新CMOSセンサーと新たなオンカメラ画像処理機能を活用
  • ビニングの柔軟性向上に、パワフルなオート露光制御とロバストな色変換ツール
  • 高度なカメラ制御とプログラム可能なロジックを用いてサイクルタイムを改善
  • シーケンサー、チャンクデータ、イベント通知、カウンター、タイマー、およびロジックブロックを利用
  • CMOS グローバルシャッター、偏光、および高感度BSI センサーから選択 
  • データインターフェースのオプション: GigE, USB3
  • 忠実な色を再現する色変換ツール 
  • イメージキャプチャーやオンカメラ事前処理に対して高度な自動アルゴリズム、あるいは正確なマニュアルコントロール 
  • IEEE1588 クロック同期、ロスレス圧縮、およびディープラーニング推論などのオンカメラ機能 
  • サードパーティー製ソフトウェアやハードウェアに対応 
  • 広範なオペレーティングシステムとホストシステムアーキテクチャーをサポート 
  • 豊富なサンプルコードと叙述的なAPI ロギング 
  • センサーサイズを問わず一貫したフォームファクターで、製品イテレーションを簡略化
  • FlyCapture SDK or サードパーティーのUSB3 Vision ソフトウェアによるカメラコントロール

アプリケーション

  • 高度道路交通システム
  • ファクトリーオートメーション 
  • バーコード読み取り
  • 3D スキャニング 
  • ライフサイエンス機器 
  • 生体認証キオスクソリューション 
  • 検眼鏡検査 
  • 自動化光学検査
  • 食料 & 飲料業界

補足: カメラモデルに合わせて適切な三脚アダプターをご使用ください。#88-210は筐体寸法29 x 29 x 30mmのBlackfly Sカメラ用、対する#15-838は同29 x 29 x 39㎜のBlackfly Sカメラ用です。

Teledyne FLIR Blackfly® S USB3 カメラは、スペースに制約のあるシステム内での容易な実装に向けて、29mm x 29mm x 39mm の超小型フォームファクタ内に先進のCMOSエリアスキャンセンサを搭載したコンパクトなマシンビジョンカメラです。

迅速なシステム実装用にデザインされたこのカメラは、USB3 VisionとGenICamに準拠し、幅広いオペレーティングシステムやホストアーキテクチャをサポートし、Spinnaker SDKによる画像キャプチャソフトウェアを付属します。

高度な自動アルゴリズム、正確なマニュアル画像制御、およびカメラ上での前処理により、開発を簡素化すると同時に、要求の厳しい検査や測定タスクへの最適化を可能にします。

プログラム可能なロジック、シーケンサ機能、チャンクデータ、イベント通知、カウンター、タイマー、およびロジックブロックは、サイクルタイムを改善して、より洗練されたビジョンワークフローをサポートします。

ラインナップするセンサーオプションにグローバルシャッター、偏光、および高感度BSI CMOSモデルが含まれており、動きのある物体や低照度環境での撮像、またアプリケーション固有のコントラスト解析によく見合います。

Blackfly S USB3 カメラは、ファクトリーオートメーション、自動光学検査、バーコード読み取り、3Dスキャン、インテリジェント輸送システム、ライフサイエンス機器、およびバイオメトリクス・キオスクソリューションに最適です。

IEEE1588 クロック同期、ロスレス圧縮、およびディープラーニング推論などのカメラ機能は、同期されたマルチカメラセットアップをサポートし、ホストレベルでの処理要求軽減に役立ちます。

センサーサイズやサードパーティのソフトウェアやハードウェアとの互換性を考慮した一貫性のあるフォームファクタにより、Blackfly S USB3 カメラは、一度の開発で複数のマシンビジョンプラットフォームへの展開を容易にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう