製品がカートに追加されました

ラボ用スペクトロメーター (再認証 05-P)

×
商品コード #88-406-RCD-05P 再認証 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥184,600
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥184,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ソフトウェア:
BWSpec™
集積時間:
1 - 65,535 ms
デジタル処理:
16-bit or 65,535:1

物理的および機械的特性

スリット幅 (μm):
50.00
自重 (kg):
0.34
寸法 (mm):
102 x 67 x 34

光学的特性

スペクトル分解能 (nm):
<2.5
スペクトログラフ Fナンバー:
f/3.6
波長範囲 (nm):
380 - 750
波長精度公差:
≤0.7 @ 546.7nm

センサー

センサータイプ:
1024 pixels

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB 2.0
動作OS:
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32-bit and 64-bit)
要求電源:
Powered by USB 5 V < 0.5 A

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
5 to 35

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

USB cable and software are included. Software features the ability to capture single or continuous spectra, dark subtraction, and intensity comparison.

ラボ用スペクトロメーターは、様々な分光アプリケーションに対してコスト効率の高いソリューションです。16ビットデジタイザ搭載の1024画素のディテクターを採用するラボ用スペクトロメーターは、380~750nmの波長において約2.3nmの光学的分解能を実現します。このスペクトロメーターは、USBにより電源が供給されるため、システムインテグレーションも簡単です。

補足:USBケーブルとソフトウェア付属。ソフトウェアは、スペクトルの単発や連続データ測定、暗環境補正、光強度比較の機能を搭載します。なお、ソフトウェアの現行バージョン (v4.15) は、日本のユーザー環境で適切に動作しない可能性があります。日本のお客様は、v4.11 (こちらからダウンロード) を暫定的にご使用くださいますようお願いいたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう