製品がカートに追加されました

手動ピント調整機構付きモジュール (15mm移動) (再認証 05-P)

Lower Module w/15mm Manual Focus

×
商品コード #89-886-RCD-05P 再認証 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥42,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥42,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Lower Function Module (One Required)
タイプ:
Modular High Magnification Zoom Lens
Title:
Lower Module w/15mm Manual Focus

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズから構成されるモジュラー型レンズシステムです。モジュラーパーツを交換することで、倍率や視野サイズ、或いは光路の変更といった多才性が加わります。7X & 12.5X 高性能モジュラー型ズームレンズは、M26 x 0.706 (36TPI)を採用するミツトヨ製顕微鏡用対物レンズと接続的互換性があり、CマウントからFマウント、更には35mm判デジタルスチルカメラまでのセンサーやマウントに対応します。光路を直角に曲げたり、複数の光路をサポートするための50/50キューブや90° キューブもラインナップ。また、USBやイーサネット、或いはRS-232/422/285ポートに繋いで多軸のズームやピント調整を可能にする電動コントローラーもラインナップします。

ズームレンズ テクニカルガイド

本ダウンロード版PDF (英語版) は、お客様独自のズームレンズを構築するのに必要なすべての情報が含まれています。具体的に、

  • アプリケーションニーズにベストマッチする構成部品選定に関するガイダンス
  • 必要な構成部品とその部品をどのように組み立てるか
  • 同軸落射照明をはじめとする利用可能なアクセサリー製品
  • 焦点合わせとセンタリング合わせのガイダンス
  • 光学性能スペック

ズームレンズ テクニカルガイドのダウンロード

完成した一つのズームレンズとして機能させるために、カメラ用カプラー、カメラ側チューブ、ズームモジュール、対物側チューブ、及び対物レンズが必要になります。詳しくは、「技術情報」タブ内の製品選定ガイドをご確認ください。

技術情報

仕様
使用対物レンズ: 0.4X 対物レンズ 1.0X 対物レンズ 4.0X 対物レンズ
作動距離: 490mm 190mm 32mm
使用ズームモジュール: 7X ズーム 12.5X ズーム 7X ズーム 12.5X ズーム 7X ズーム 12.5X ズーム
同軸落射照明時の最大フィールド径: 同照明の推奨不可 同照明の推奨不可 同照明の推奨不可 20mm 9.4mm 9.9mm
倍率: 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
0.4X
カメラ
チューブ
NA 0.0047 0.016 0.0036 0.019 0.012 0.039 0.009 0.048 0.047 0.16 0.036 0.19
解像力 (本/mm) 14 47 11 58 35 116 27 144 142 435 108 576
光学倍率 0.067X 0.46X 0.045X 0.55X 0.17X 1.2X 0.11X 1.4X 0.67X 4.6X 0.45X 5.5X
被写界深度 (mm) 25 2.4 44 1.5 4.1 0.38 7 0.25 0.25 0.024 0.44 0.015
水平実視野 @ 1/3型 (mm) 71 10 107 8.7 29 4.1 43 3.5 7.1 1 11 0.87
水平実視野 @ 1/2型 (mm) 95 14 143 12 38 5.5 57 4.6 10 1.4 14 1.2
水平実視野 @ 2/3型 (mm) 131 19 196 16 52 7.6 79 6.4 13 1.9 20 1.6
1.0X
カメラ
チューブ
NA 0.0047 0.016 0.0036 0.019 0.012 0.039 0.009 0.048 0.047 0.16 0.036 0.19
解像力 (本/mm) 14 47 11 58 35 116 27 144 142 465 108 576
光学倍率 0.17X 1.2X 0.11X 1.4X 0.42X 2.9X 0.28X 3.5X 1.7X 12X 1.1X 14X
被写界深度 (mm) 25 2.4 44 1.5 4.1 0.38 7 0.25 0.25 0.024 0.44 0.015
水平実視野 @ 1/3型 (mm) 29 4.1 43 3.5 11 1.7 17 1.4 2.9 0.41 4.3 0.35
水平実視野 @ 1/2型 (mm) 38 5.5 57 4.6 15 2.2 23 1.9 3.8 0.55 5.7 0.46
水平実視野 @ 2/3型 (mm) 52 7.6 79 6.4 21 3.0 31 2.6 5.2 0.76 7.9 0.64
3.0X
ミニ
カメラ
チューブ
NA 0.0047 0.016 0.0036 0.019 0.012 0.039 0.009 0.048 0.047 0.16 0.036 0.19
解像力 (本/mm) 14 47 11 58 35 116 27 144 142 465 108 576
光学倍率 0.50X 3.5X 0.34X 4.1X 1.3X 8.7X 0.84X 10X 5.0X 35X 3.4X 41X
被写界深度 (mm) 25 2.4 44 1.5 4.1 0.38 7 0.25 0.25 0.024 0.44 0.015
水平実視野 @ 1型 (mm) 25 3.7 38 3.1 10 1.5 15 1.2 2.5 0.37 3.8 0.31
水平実視野 @ 4/3型 (mm) 36 5.2 54 4.3 14 2.1 21 1.7 3.6 0.52 5.4 0.43
水平実視野 @ 35mm判 (mm) 71 10 107 8.7 29 4.1 43 3.5 7.1 1 11 0.87
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう