製品がカートに追加されました

Optotune 電子式レンズ用エレクトリカルレンズドライバー (再認証 05-P)

Optotune の更なる情報へ

Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590

×
商品コード #87-590-RCD-05P 再認証 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥23,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥23,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens

物理的および機械的特性

全高 (mm):
13.00
全長 (mm):
77.00
全幅 (mm):
19.00

電気的特性

最大出力更新周波数 (kHz):
>100
動作電流 (mA):
-250 to +250
消費電力 (W):
0.05 - 1.1

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB Type A (to PC), 0.5mm pitch 6-way FPC (to lens)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • Optotune社のフォーカス・チューナブルレンズの制御用にデザイン
  • -250から+250mA、12 ビット精度のコントロールレンジ
  • ドライバーソフトウェアはダウンロード可能

Optotune 液体レンズ用ドライバーは、Optotune社の電子式フォーカス・チューナブルレンズや産業用フォーカス・チューナブルレンズを制御する使いやすいツールです。産業用ドライバーは、特に10mm 開口や 16mm 開口の産業用フォーカス・チューナブルレンズ用にデザインされており、電子式レンズ用ドライバーはフォーカス・チューナブルレンズと互換性があります。USB電源駆動のOptotune エレクトリカルレンズドライバーは、温度補償に12Cセンサー読み出しを使用できるほか、0.2~1000Hz の周波数の方形波、三角波、正弦波駆動に対応しています。また32KBフラッシュメモリ付きの8ビット、16MHzマイクロコントローラも内蔵しており、スタンドアローンでの使用やOEMインテグレーション用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう