製品がカートに追加されました

AI MicroBrite スポットライト 白色 (再認証 05-P)

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination MicroBrite スポットライト

Advanced Illumination MicroBrite スポットライト

×
商品コード #34-217-RCD-05P 再認証 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥33,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥33,800 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL223-WHI-IC
LED製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
7.90
ファイバーバンドル径 (インチ):
1/4
全長 (mm):
38.10
外径 (インチ):
0.312

光学的特性

カラー:
White

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 8mmの口金径か6.4mmバンドル径用のファイバー照明用ポートに対応
  • IP65等級 - 塵や水の噴霧から保護
  • 50,000時間の製品寿命

Advanced Illumination MicroBrite スポットライトは、顕微鏡やマシンビジョンアプリケーションで用いられる光ファイバー照明システムの置き換え用にデザインされています。6.4mmのファイバーバンドル径用か8mmの口金径を持つあらゆるファイバーライトガイドの代わりとして用いることができ、またライガイドアダプターと組み合わせてより大きなバンドル径のライトガイドの置き換えとして使用できます。Advanced Illumination MicroBrite スポットライトは、標準的なスポットライトよりも25倍明るく、低消費電力で50,000時間の製品寿命を有します。

補足:駆動する際は、24V パワーサプライ #89-513 をお求めください。なお本ユニットは調光できません。

3D-Printable Mount Files

Spot Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう