- 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- 900-1700nm 波長域用のコンパクト (C) なSWIRレンズ
- 6mm から 50mm の焦点距離
- 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- Compact (C) なマシンビジョン用FAレンズ
- 3.5mm から 100mm までの焦点距離
- 最大1/1.8型までに対応したCマウントレンズ
- 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
- 4mm から 35mm までの焦点距離
- 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
- 24.5 メガピクセル (2.74µmのピクセルサイズ) までに対応
- 16mm から 35mm までの焦点距離
- 写真測量に最適なコンパクトな無限共役レンズ
- 16mm、25mm、35mmの焦点距離
- 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
- 24.4 メガピクセル (2.7µmのピクセルサイズ) までに対応
- 1.1型対応Cマウントレンズ
- 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- High Performance (HP) なマシンビジョンレンズ
- 8mm から 50mm までの焦点距離
- 2/3型対応 Cマウントレンズ
- 10 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- High Resolution (HR) なマシンビジョン用FAレンズ
- 8.5mm から 35mm までの焦点距離
- 12 メガピクセルまでの1.1型センサー (3.45µmのピクセルサイズ) に対応したCマウントレンズ
- 実装した液体レンズが動的オートフォーカスを提供
- 解像力やレンジ、フォーカススピードに対して液体レンズ性能を最大化したLiquid Tunable (LT) レンズ
- 12 から 25mm までの焦点距離
- 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
- C シリーズ レンズの Waterproof 防水 (Cw) バージョン
- IPX7 と IPX9K の IEC 保護等級に適合
- 保護用レンズカバーの必要性を排除するようデザイン
- APS-H (35.5mm) や35mm フルサイズセンサーに対応
- 120 メガピクセル (2.2µmのピクセルサイズ) に対応
- ラージフォーマット用でAPS-H センサーに対応したレンズ (LH)
- 超高解像ラージフォーマットレンズ
- 広い温度範囲にわたり高解像力を維持できるデザイン
- 衝撃や振動の環境に向けて耐久化
- 1.1型までのラージセンサーに対応
- パッシブアサーマライゼーションによる熱的光学安定性
- 2022年度 VSD Innovators アワード 銀賞受賞 & 2022年度 Inspect Award ノミネート
- 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- C シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (Ci)) バージョン
- 3.5mm から 50mm までの焦点距離
- 耐久化 (Cr) デザインもラインナップ
- 最大 2/3型までに対応したCマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- 固定絞り, フィルター, 液体レンズの取り換えが可能なC シリーズレンズのフレキシブル (Cx) バージョン
- 12mm から 50mm までの焦点距離
- 1.1型対応 Cマウントレンズ
- 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- HP シリーズレンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HPr)) デザイン
- 16mm から 50mm までの焦点距離
- 実装 (HPi) バージョンもラインナップ
- 1.1型対応 Cマウントレンズ
- 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- HP シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HPi)) バージョン
- 16mm から 50mm までの焦点距離
- 耐久化 (HPr) デザインもラインナップ
- 2/3型対応 Cマウントレンズ
- 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- HR シリーズ レンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HRr)) デザイン
- 8.5mm から 12mm までの焦点距離
- 実装 (HRi) バージョンもラインナップ
- 2/3型対応 Cマウントレンズ
- 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- HR シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (HRi)) バージョン
- 8.5mm から 12mm までの焦点距離
- 耐久化 (HRr) デザインもラインナップ
- 82mm ラインスキャン (LS), V-70 マウント
- 16k, 5μm ピクセルサイズまでのラインスキャンセンサー用
- 高解像力, 低いディストーション, 均一なフィールド性能
- 1.65X ~ 2.65X の光学倍率
- APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
- 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
- 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
- 35mm から 100mm までの焦点距離
- 最大 2/3型までに対応したCマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- 液体レンズが動的オートフォーカスを提供
- 12mm から 50mm の焦点距離
- 最大2/3型までに対応した Cマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- C シリーズレンズを50G対応にした耐久化 (Ruggedized (Cr)) バージョン
- 3.5mm から 100mm までの焦点距離
- 実装 (Ci) バージョンもラインナップ
- 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
- 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
- UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
- 4mm から 35mm までの焦点距離
- 最大4/3型までに対応した Cマウントレンズ
- 9 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- 低ディストーションで高性能なダブルガウス (DG) レンズデザイン
- 18mm から 75mm までの焦点距離
- フルサイズ (35mm) 対応 Fマウントレンズ
- 29 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) に対応
- ファクトリーオートメーション用のFマウント ラージフォーマット (LF) レンズ
- 28mm から 100mm までの焦点距離
- 最大2/3型までに対応したCマウントレンズ
- 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- 425-1000nmの波長域に対応するCompactな広帯域レンズ
- 3.5mm から 50mm までの焦点距離
- 4/3型対応のC, M42 or Fマウントレンズ
- 最大3メガピクセル (10µmのピクセルサイズ) までに対応
- SWIR (900-1700nm) InGaAs センサー用にデザイン/最適化
- 25mm から 100mm までの焦点距離
- 対角43.3mm (35mm判 フルフレーム) までの大判センサーに対応
- 広い画角と大きな実視野
- ロックネジの付いたピントと絞り調整リング
- 8mm から 24mm までの焦点距離
- シンプルなUSBインターフェースでピントやアイリスを制御
- 12メガピクセル, 1/1.1型, Cマウント
- 8mm – 50mmまでの焦点距離範囲
- 可変焦点距離オプションもラインナップ
- フルフレーム, 35mm判 (46mm のイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
- マシンビジョンアプリケーションに最適化した短作動距離
- 28mm から 50mm までの焦点距離
- 2/3型対応Cマウントレンズ
- 1.3 メガピクセル (7µmのピクセルサイズ) までに対応
- テレセントリックレンズとしてだけでなく、マクロ撮像に対応するCCTVレンズとしても機能
- ±12.5mmの物体移動に対して1%の画像スケール誤差
- 最大1/2.5型センサーまでに対応したCマウントとCSマウントオプション
- 3メガピクセルまでに対応・ディストーションは最小1%まで
- 100mm~無限遠の作動距離で再ピント調整の必要なし
- 1.28mm から 40mm までの焦点距離
- ラインスキャンやエリアスキャン用に最大174mmまでのイメージサークル
- 1.3 メガピクセル あるいは 8k ラインスキャン (7µmのピクセルサイズ) までに対応
- Cマウント、Fマウント、M42マウント、M72マウントに対応
- 35mm から 135mm までの焦点距離
- フルフレーム, 35mm判 (46mmのイメージサークル) 対応 Fマウントレンズ
- 400 – 1000nmの波長域で色補正
- 28mm から 100mm までの焦点距離
- ラインスキャンやエリアスキャンセンサー用に最大108mmのイメージサークル
- Cマウント, Fマウント, T2マウント, ペンタックスマウント または V溝マウント
- 短い作動距離やマクロ撮像用の堅牢なデザイン
- 28mm から 120mm の焦点距離
- 2/3型対応のCマウントレンズ
- 最大10 メガピクセル (2.4µmのピクセルサイズ) までに対応
- 400 - 1000nm の透過波長域
- 8mm から 50mm までの焦点距離
- 接写距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
- 0.4 メガピクセル (8.3µmのピクセルサイズ) までに対応
- 1/2型までに対応したSマウントレンズ
- 6mm から 25mm までの焦点距離
- 最大½型までに対応したSマウントレンズ
- 1.2 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
- IPX7とIPX9KのIEC保護等級に適合
- 2.2mm から 8mm の焦点距離
- 長作動距離で最適化されたボードカメラ用レンズ
- 1.3 メガピクセル (5µmのピクセルサイズ) までに対応
- 1/2型までに対応したSマウントレンズ
- 3.6mm から 8mm までの焦点距離
- 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
- 5 メガピクセル (1.4µmのピクセルサイズ) までに対応
- 個々の構成レンズを所定の位置に接着固定した50G対応耐久化レンズ
- 2mm から 25mm までの焦点距離
- 耐久化していないデザインもラインナップ
- 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
- 5 メガピクセル (1.4μmのピクセルサイズ) までに対応
- 接写距離で最適化された高解像力ボードカメラ用レンズ
- 2mm から 25mm までの焦点距離
- 耐久化したデザインもラインナップ
- 最大 1/1.8型までに対応した Sマウントレンズ
- 5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
- 液体レンズが素早いオートフォーカス対応を提供
- 6mm から 16mm までの焦点距離