製品がカートに追加されました

赤外 & テラヘルツ (THz) 研究

エドモンド・オプティクスは、反射型のIR用オプティクス、非軸放物面 (OAP) ミラー、赤外透過材料ウインドウ、CVD ダイヤモンドウインドウ、偏光光学素子、超短パルスサポート部品、モーションハードウェア、光学マウント、そしてブレッドボードで、赤外 (IR) とテラヘルツ (THz) の研究システムをサポートします。こうした部品は、安定したビーム伝達、再現可能な位置合わせ、そしてサンプルへの実用的なアクセスが求められる、IR分光、テラヘルツ時間領域分光 (THz-TDS)、超短パルス分光、イメージング、および材料特性評価の装置に用いられます。

光学部品を選定する際は、各光学部品を実験で用いる周波数 or 波長範囲に一致させる必要があります。保護膜付き金コートが付いたOAPミラーをはじめとする反射型光学素子は、THz 放射の向きを変えたり、一点集光するのを技術的に可能にします。MWIR/LWIR用レンズ、ペリクル、および一部のIR用ウインドウは、その特定波長領域が実験に用いられるIR、遠赤外、あるいはTHz帯と重ならない限り、あくまで補助用の光学素子として取り扱うべきです。

アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラー

アライメント用貫通穴付き非軸放物面ミラー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

Gold Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes are used in THz-TDS and pump-probe configurations, where focused, collimated beams must reach a target or sample simultaneously. Diamond-turned aluminum substrates and gold coating options support THz beam steering and focusing, as well as alignment-sensitive ultrafast systems.

CVD diamond optical windows in rectangular and circular shapes

Coherent® 光学グレード 多結晶CVD ダイヤモンドウインドウ

CVD Diamond Windows provide durable optical access for demanding THz, far-IR, microwave, and high-power laser research environments. Their broad spectral usability, high thermal conductivity, hardness, chemical resistance, and biocompatibility make them useful for detector housings, sample interfaces, and multi-spectral systems where standard window materials may be limiting.

λ/4 N-BK7 ウインドウ

UV & IR用ウインドウ

Infrared (IR) Material Windows provide optical access in THz, far-IR, and IR research systems for sample handling, detector protection, and enclosure integration. Available material options allow researchers to select a window based on transmission, durability, environmental requirements, wavelength range, and measurement geometry.

シリコンオプティクス

シリコンオプティクス

Silicon optics are used for beam control, optical access, filtering, and polarization management in NIR and MWIR research systems. Available components include lenses, windows, filters, mirrors, and polarizers for IR spectroscopy, imaging, ultrafast, and detector-support setups, with each optic selected according to the system’s required wavelength range.

ジンクセレン (ZnSe) オプティクス

ジンクセレン (ZnSe) オプティクス

Zinc Selenide (ZnSe) optics provide infrared transmission in MWIR and LWIR research systems for beam focusing, collimation, and optical access. ZnSe components are commonly used in CO2 laser, thermal imaging, hyperspectral, and other IR setups, including infrared beam paths adjacent to broader THz research systems.

フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウ

フッ化カルシウム (CaF2) オプティクス

Calcium fluoride (CaF₂) windows, lenses, prisms, and beamsplitters support the UV, visible, and infrared portions of terahertz generation and spectroscopy systems. Their low absorption, low refractive index, and high laser damage threshold make them well-suited for ultrafast pump-beam delivery, focusing, wavelength separation, and beam routing.

高コントラスト IR ワイヤーグリッド偏光板

ワイヤーグリッド (反射型) 偏光板

Wire Grid Polarizers control polarization in infrared spectroscopy, imaging, pump/probe, and polarization-sensitive research systems. High contrast IR wire grid polarizers and reflective wire grid polarizers are used to manage polarization state, improve contrast, support detector-side analysis, and study material responses where signal quality depends on electric-field orientation.

超短パルス用オプティクス

超短パルス用オプティクス

Ultrafast Optics are used in femtosecond laser beam paths in pump/probe spectroscopy, nonlinear optics, THz-TDS, and other time-resolved research systems. Ultrafast mirrors, beamsplitters, and dispersion-control optics are used for beam routing, pulse management, and repeatable alignment in IR and THz-adjacent experimental layouts.

Three precision optical prisms with reflective surfaces arranged in a row

Canopus™ 反射型ビームエキスパンダー

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
New

Reflective Beam Expanders use mirror-based optics to expand ultrafast, broadband, and infrared laser beams without the chromatic aberration associated with refractive beam expanders. These beam expanders are used in pump/probe spectroscopy, ultrafast laser systems, IR research setups, and THz-adjacent layouts where stable beam expansion and low-dispersion beam control are important.

Zaber 真空対応リニアステージ (手前) と同回転ステージ (奥)

Zaber™ 真空対応電動ステージ

New

真空対応電動ステージは、超高真空環境において正確かつ再現性のあるモーションコントロールを提供し、研究者が量子システム内の光学部品やコンポーネントを正確に位置取り・アライメントするのを可能にします。そのコンパクトで真空対応のデザインは、コンタミネーションや機械的不安定性を最小限に抑え、量子コンピューティング、センシング、および原子物理学アプリケーションに必要な精度と信頼性を維持するのを助けます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう