FLIR ONE シリーズは、広範な検査やトラブルシューティング業務用に、アクセス可能なスマートフォンベースのサーマルイメージングを行います。この軽量カメラは、ユーザーのスマートフォンに直接接続できるほか、一部のモデルではワイヤレス接続が可能で、現場での柔軟性を高めます。FLIR ONE Edge (解像度:80 x 60) は、住宅や職場周辺の熱損失、湿気の問題、あるいは電気系統の懸念など、基本的な熱の確認に最適です。FLIR ONE Pro (解像度:160 x 120) は、より鮮明な画像を必要とする請負業者、検査員、およびサービスの専門家に向け、細部まで鮮明な画像を提供します。FLIR ONE Edge Pro は、要求のより厳しい検査用に、高度な解像度にワイヤレスの利便性と改善した性能を組み合わせます。コンパクトなデザインと手頃な価格設定のFLIR ONE シリーズは、サーマルイメージングを日常のワークフローに簡単に組み込むことを可能にします。
商品一覧
商品詳細
Model
FLIR ONE® Pro
FLIR ONE® Edge
FLIR ONE® Edge Pro
Resolution
160 x 120 (19,200 pixel)
80 × 60 (4,800 pixel)
160 x 120 (19,200 pixel)
Temp Range
-20 to 400°C (-4 to 752°F)
-20 to 120°C (-4 to 248°F)
-20 to 400°C (-4 to 752°F)
Thermal sensitivity
<0.07°C
<0.07°C
<0.07°C
Accuracy: ±3°C (5.4°F) or ±5%, typical percent of the difference between ambient and scene temperature. Applicable 60 sec after start-up when the unit is within 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and the scene is within 5°C to 120°C (41°F to 248°F)
アクセサリー製品
関連製品
参考資料
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®