製品がカートに追加されました

GRIN レンズグリッパー & テーブルマウント

GRIN Lens Grippers and Table Mounts

GRIN Lens Grippers and Table Mounts

×
  • GRIN レンズの取り扱い、位置取り、固定が容易に可能
  • 0.5mm径、1mm径、および1.8mm径のレンズ向き
  • ベンチトップ実装用のテーブルマウント

GRIN レンズグリッパー & テーブルマウントは、一連のGRIN レンズの取り扱いと位置取りを行う際に、コンパクトかつ確実なソリューションを提供します。  ピックアップとリリースが容易なバネ式システムを採用するこのグリッパーは、その小型サイズから取り扱いが時に困難になるデリケートな光学部品を操作する簡単かつ効果的方法を提供します。GRIN レンズグリッパーは、0.5mm、1mm、および1.8mm径のGRIN レンズ用オプションでラインナップし、テーブルマウント (#73-455 と #73-458) と組み合わせて使用することで、光学セットアップ内への容易な実装が可能になります。テーブルマウントは、固定時の高さ位置が異なる2種類をラインナップし、レンズグリッパーを素早く簡単に取り付けるためのマグネットホルダーを装備しており、グリッパーとレンズを垂直と水平の両方向に向けることができます。GRIN レンズグリッパー & テーブルマウントは、単品販売とキット販売の両方でラインナップします。

商品一覧

技術情報

technical drawing showing dimensions and design details of a mechanical part
technical diagram showing table support with labeled dimensions and size indicators
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう