製品がカートに追加されました
Filter

レーザーラインミラー

レーザー用ミラーは、ビームステアリングやビームフォールディングのようなレーザーアプリケーションにおいて、レーザービームを反射したり、方向付けするのに用いられます。レーザー用ミラーは、様々な基板やコーティング、或いはそれら2つの組み合わせにより、特定の波長や波長域で高度な反射率を持つようデザインされています。また、スペースが制限された所でのレーザーアプリケーションにも最適です。レーザービームは、特定エリア内に適応できるよう、ビーム方向を複数回正確に方向付けすることができます。

エドモンド・オプティクスは、多くのビームステアリングやビームマニピュレーションニーズに適した広範なレーザー用ミラーをご用意しています。単波長用のレーザーラインミラーは、波長のとても狭い帯域を超高反射率で反射するようにデザインされています。高耐力ミラーは、高レーザー耐力を有する耐久性の特に高いミラーです。広範な製品群のレーザー用ミラーが、市場に広く流通するレーザー波長向けにラインナップされています。

New 高性能 Nd:YAG レーザーミラー 高性能 Nd:YAG レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 最大99.98%までの反射率
  • 15J/cm2 @ 1064nmまでの設計波長で保証された高レーザー損傷閾値
  • 1ppmレベルの散乱性能を持つスーパーポリッシュ基板にも対応
  • その他のサイズはお問い合わせください
New ローコストレーザーミラー ローコストレーザーミラー
  • 設計波長で 99%超の反射率
  • λ /10 の平面度
  • 優れたコストパフォーマンス
  • Nd:YAG, Yb:YAG, ダイオードレーザー用にデザイン
New レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラー (斜面コートタイプ) レーザーライン λ/20 高精度直角プリズムミラー (斜面コートタイプ)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長で>99.5%の反射率
  • ±15”の角度公差
  • 熱的安定性の高い基板を採用
New 高エネルギー ピコ秒 & フェムト秒 超短パルスミラー 高エネルギー ピコ秒 & フェムト秒 超短パルスミラー
New Nd:YAG レーザー出力カプラー Nd:YAG レーザー出力カプラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 532nmと1064nmのNd:YAGレーザー用にデザイン
  • Nd:YAGの設計波長で80%の反射率
  • UVグレード合成石英基板
Yb-Doped Dichroic Mirrors Ybドープ ダイクロイックミラー
  • 1030nmで高反射率 & 940nmで高透過率
  • <±100fs2 の低群遅延分散 (GDD)
  • イッテルビウム (Yb) レーザーに最適なダイクロイックミラー
PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラー PeakPower 高LDT 低GDD 超短パルス用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
920nm Laser Line Mirrors 920nm 用レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
1300nm Laser Line Mirrors 1300nm 用レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
2μm Laser Line Mirrors 2μm 用レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
チタンサファイア用レーザーミラー チタンサファイア用レーザーミラー
  • チタンサファイアの基本波と高調波で99.8%超の反射率
  • 10-5の表面品質によりレーザーアプリケーションでの散乱を低減
  • 高レーザー損傷閾値
Nd:YAG ZERODUR レーザーミラー Nd:YAG ZERODUR レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  • Nd:YAGの高調波で >99.5%の反射率
  • 高いレーザー損傷閾値スペック
Yb:YAG ZERODUR レーザーミラー Yb:YAG ZERODUR レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 熱膨張係数がほぼゼロのZERODUR® 基板
  •  Yb:YAGの高調波で >99.8%の反射率
  •  高いレーザー損傷閾値スペック
Nd:YAG レーザー用交換部品 Nd:YAG レーザー用交換部品
  • アウトプットカプラー、レーザーラインミラー および Nd:YAGロッド
  • R = 80% or 90% @ 1064nm のアウトプットカプラー
  • 0.6% NdドープのNd:YAGロッド
  • 補完する Nd:YAGレーザー用オプティクス の豊富な製品群をラインナップ
ローコスト Nd:YAG マルチラインミラー ローコスト Nd:YAG マルチラインミラー
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3次分散 (TOD) 超短パルス用ミラー
  • 7°入射で-2500fs3 までの高度3次負分散 (TOD)
  • GDDの追加を招くことなくTODを相殺するのに最適
  • 0fs2の低群遅延分散 (GDD)
  • II-VI LightSmyth™ 透過型回折格子もラインナップ
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3020nm 高度正分散 超短パルス用ミラー
  • 5°の入射角度で500 fs2の正のGDD
  • >99.9%の最小反射率 (p偏光)
  • 2800 – 3600nmに対応する中赤外用広帯域コーティングデザイン
  • 中赤外モードロックレーザーに最適
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 熱レンズ効果低減 高分散超短パルス用ミラー
  • 熱レンズ効果を低減した超短パルス用高分散コーティング
  • 5°入射で-1000fs2までの高い負GDD
  • 50nmのバンド幅にわたり 99.5%超の最小反射率 (p偏光)
  • ハイパワー超短レーザーパルスの生成に最適
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 負分散 UV超短パルス用ミラー
  • -145fs2の負のGDD
  • 255 - 277nm間で5°の入射角
  • UV超短パルスレーザービームのパルス圧縮または分散補償に最適
  • 独自のUV負分散超短パルス用コーティング
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 正分散 超短パルス用ミラー
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) ハイパワー用低損失ミラー
  • 1030nm & 1064nmで >99.99% の反射率
  • 50 J/cm2 @ 1064nm, 100Hz, 8ns のレーザー損傷閾値
  • ナノ秒, ピコ秒, およびフェムト秒レーザーパルス向けのユニバーサルデザイン
  • 特注オプションで200mm径まで対応可能
UltraFast Innovations (UFI) 45° 入射 超短パルス用チャープミラー UltraFast Innovations (UFI) 45° 入射 超短パルス用チャープミラー
  • 高い反射率と負の群遅延分散 (GDD)
  • 45°入射時の分散補償とビーム圧縮に最適
  • チタンサファイアを始めとするフェムト秒レーザー用にデザイン
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Nd:YAG レーザーミラー Nd:YAG レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Top Seller
高性能 低GDD 超短パルス用ミラー 高性能 低GDD 超短パルス用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率設計
  • イオンビームスパッタリングコーティングにより低散乱・低吸収
  • 設計波長域で 0±20fs2までの低GDD
デュアルバンド 低GDD 超短パルス用ミラー デュアルバンド 低GDD 超短パルス用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 超短パルスビームステアリング用に高反射率 & 低群遅延分散 (GDD)
  • イオンビームスパッタリング (IBS) コーティングにより散乱と吸収を最小化
  • チタンサファイアとYbドーブレーザーの基本波と第二高調波の両方でほぼゼロの群遅延分散
UltraFast Innovations (UFI) 高分散超短パルス用ミラー UltraFast Innovations (UFI) 780 & 800nm 高分散超短パルス用ミラー
  • R >99.8% (p偏光) @ 720 – 840nm or 780 – 830nm
  • 5° or 20° 入射角で低群遅延分散
  • チタンサファイアウルトラファストレーザーのパルス圧縮用に最適
  • 低GDD 超短パルス用レーザーミラーもラインナップ
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高分散広帯域超短パルス用ミラー UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高分散広帯域超短パルス用ミラー
  • 5°入射で -200fs2 の負のGDD
  • 950 - 1120nm 間で 99.8%超の反射率 (p偏光)
  • Ybドープファイバーレーザーのパルス圧縮用にデザイン
  • 広帯域ウルトラファスト用チャープコーティング
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高分散超短パルスミラー UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高分散超短パルスミラー
  • 7°入射で -1000fs2 までの高次群遅延分散 (GDD)
  • 60nmの帯域幅で99.8%超の最小反射率 (p偏光)
  • Ybドープファイバーレーザーの分散補償用に最適
  • ウルトラファスト用チャープコーティング
ファイバーレーザー用ミラー ファイバーレーザー用ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 共通するファイバーレーザー用にデザイン
  • 1030 ~ 1090nmにて99.2%以上の反射率
  • 高い損傷閾値
エキシマレーザーミラー エキシマレーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 1.5J/cm2までの高い損傷閾値
  • 低損失な誘電体膜コーティング
  • 193nm と 248nm レーザー用にデザイン
高性能レーザーダイオードミラー 高性能レーザーダイオードミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長においてR>99.8%を実現
  • 特定波長域に対して卓越した広帯域特性
  • 共通のダイオードレーザー用にデザイン
UltraFast Innovations (UFI) 2μm 高分散広帯域超短パルスミラー UltraFast Innovations (UFI) 2μm 高分散広帯域超短パルスミラー
  • 2000 - 2200nm 間で 99.9%超の反射率
  • -1000fs2 のGDD 群遅延分散 (5°入射時)
  • ツリウムやホルミウムレーザーの<100fs パルス圧縮に最適
  • 広帯域なウルトラファスト用チャープコーティング
レーザーライン凹面ミラー レーザーライン凹面ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • レーザー光の一点集光用に最適
  • 中心波長で99.8%を超える反射率
  • 熱的安定性に優れた合成石英基板を採用
デュアルバンド レーザーミラー デュアルバンド レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長で99%超の反射率
  • 繊細なレーザーアプリケーションに対応する10-5の表面品質
  • 532/1064nm, 635-670/1064nm or 800/1030nm の波長バンド
  • TECHSPEC® Nd:YAG レーザーミラーもラインナップ
低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラー 低GDD 誘電体膜超短パルス用レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長域で最小±20fs2までのGDD
  • 99.9%超の反射率
  • チタンサファイアやイッテルビウム (Yb) ドープの超短パルスレーザーに最適
超短パルス用反射強化銀コート付きレーザーミラー 超短パルス用反射強化銀コート付きレーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
Polarization Phase Maintaining Mirrors	偏波保持ミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 45°入射で入射円偏光状態を維持
  • 532 or 1064nmで最大99.9% およびアライメント用の650nmで80%の反射率
  • 12.7、25.4、および50.8mm径のデザインをラインナップ
デュアルバンド ZERODUR® レーザーミラー デュアルバンド ZERODUR® レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • 設計波長で99.5%超の反射率
  • 低熱膨張係数
  • 532/1064nm or 635/670/1064nm の波長バンド
755nm アレキサンドライト用レーザーミラー 755nm アレキサンドライト用レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • R >99.5% @ 755nm と R >90% @ 625 – 650nm
  • 10-5の表面品質とλ/10の平面度
  • 皮膚科学的アプリケーションでの使用に最適
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	極端紫外 (EUV) 用平面ミラー
  • 13.5nmで最大の反射率を実現
  • EUVビームステアリングや高調波分離用にデザイン
  • 5°と45°の入射角バージョンをラインナップ
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV アト秒多層膜ミラー
在庫処分品 レーザー用ステムミラー レーザー用ステムミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品 2µm用レーザーミラー 2µm用レーザーミラー
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
  • >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz のレーザー損傷閾値
  • ホルミウムとツリウムレーザー光源用にデザイン
  • λ/7の平面度
在庫処分品 超高反射率 (UHR) 広帯域誘電体ミラー 超高反射率 (UHR) 広帯域誘電体ミラー
  • 可視もしくはNIRの広い波長域で99.8%超の反射率
  • 高感度レーザーアプリケーションにおいて散乱を低減する10-5の表面品質
  • λ/10の平面度
レーザー用オプティクス
の製造対応力
laser optics banner image
注目の資料
 アプリケーションノート
 光学テクノロジー最前線
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;