製品がカートに追加されました

サーマルイメージング用DLCコート付きシリコン (Si) ウインドウ

×
  • ゲルマニウムの2倍の硬度
  • 8-12μmの波長域で70%超の透過率
  • LWIR アプリケーションに対してGeに変わる優れた代替品
  • 76.2mm径までのサイズでラインナップ

サーマルイメージング用DLCコート付きシリコン (Si) ウインドウは、精密なSi基板の片面にダイヤモンドライクカーボン (DLC) コーティング、他方の面にARコーティングを施し、過酷な環境内での保護用ウインドウとしての使用に適します。MIL-F-48616とMIL-C-48497Cの両環境規格に準拠したこのウインドウは、LWIR領域で優れた性能を発揮し、8-12μmで70%超の透過率があります。卓越した硬度と耐スクラッチ性を特長とするサーマルイメージング用DLCコート付きシリコン (Si) ウインドウは、摩耗と衝撃に高度な耐性があり、高温での使用に適しており、ゲルマニウムに変わる優れた代替品となります。このウインドウは、熱拡散に向けて高い熱伝導性と200℃までの最大安全動作温度を有します。本ウインドウの代表的用途に、サーモグラフィー、医療用イメージング、監視、炉の検査、およびプロセス制御があります。

商品一覧

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう