製品がカートに追加されました

耐環境波長板 (位相差板)

×
  • -40°C~+350°Cまで一貫したリタデーション
  • 高湿環境にも適応
  • 広い許容角度を求めるアプリケーションに最適
  • 12.7~50.8mmまでの正方形と円形形状でラインナップ

耐環境波長板 (位相差板) は、高温・高湿環境下でも卓越した性能を発揮するようデザインされています。-40°C~+350°Cまでの温度に耐え、性能の低下がないこの無機波長板は、最大30°までの入射角 (AOI) で動作し、投影、照明およびリモートセンシングアプリケーションに最適にします。耐環境波長板 (位相差板) は、アルミ製ナノワイヤー構造を採用し、温度サイクル、UV照射、およびレーザー損傷に対する耐性があります。

補足: 波長板のアクティブナノワイヤー面は非常にデリケートなため、光学素子が損傷するのを防ぐために、同面には決して触れないでください。洗浄の際は、乾燥エアの使用のみを推奨いたします。この光学素子は、適切な光学素子の取り扱い方法に従い、端面部のみを用いて取り扱いください。

商品一覧

技術情報

Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Optical Component Performance Curve
Open Image in New Tab for Larger Version

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう